Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

Kort lineær slaglængde på forskellige aksler

Slitagen på iglidur glidelejer ved korte lineære slag skal testes. Blandt andet analyseres meget korte lineære bevægelser (5 mm) ved høj frekvens, som de forekommer i applikationer som aktuatorer og magnetisk teknologi. Målet med testserien er at bestemme det mest slidbestandige iglidur glidelejemateriale til forskellige aksler ved korte lineære bevægelser. Et andet mål med testen var at bestemme slitageraten til online beregning af levetiden (iglidur Expert).

Konklusion:

Slitageegenskaberne varierer fra et iglidur materiale til et andet under tests på forskellige aksler/modparter. Resultaterne viser, at iglidur materialet arbejder med mindre slitage på hårdt anodiseret aluminium end på kulstofstål. Det er værd at nævne, at hvert akselmateriale har et optimalt iglidur materiale til optimering af slid (og omvendt).
Graf for slitageresultater Slitageresultater
Der er slitageresultater for alle iglidur materialer for forskellige akselmaterialer. Tabellen viser kun et uddrag. Kontakt os venligst for resultater af andre sammensætninger.

Vil du gerne teste en brugerdefineret applikation?

Vi tester også gerne din specifikke applikation. Benyt blot kontaktformularen!