Energikæder, kabler og lejeteknologi til halvlederindustrien

Halvlederfremstillingsanlæg med lukket procesmodul og operatør i renrumsdragt.

Udvalgte produkter til halvlederindustrien

e-skin soft

To-delte korrugerede rør

  • Renrumskompatible i henhold til IPA ISO klasse 1
  • To dele, bestående af øvre og nedre skal
  • "Hurtig montering takket være lyn" -funktion
  • Til hurtige, korte applikationer uden understøtning
igus energikædesystem til føring af kabler og slanger.

e-kæde til høj dynamik

  • Renrumskompatibel i henhold til IPA ISO klasse 1
  • Optimeret design uden målbart slid
  • Særligt støjsvag drift
  • Sidedele lavet af materialet ESD, der forhindrer statisk opladning
CHAINFLEX CLEAN-kabler med udskåret baggrund, fire varianter og en med luftkanal.

Kabler i renrum

  • Med meget slidstærke kappematerialer
  • Garanteret levetid på 20 millioner slag med en radius på 70 mm
  • Kombinationen af CFCLEAN og e-skin flat
drylin T-linearslæde med sidestyret føring og monteret profil.

Tørtløbende lineære føringer

  • Ingen smøring eller vedligeholdelse
  • Certificeret til brug i renrum i henhold til ISO-klasse 6 til 3
  • Særligt støjsvag drift
Rund igus-komponent med huller til en leje- eller drejeforbindelse.

Drejekransleje for minimal partikeludledning

  • Monteringsklart drejekransleje til smørefri tør drift
  • Vedligeholdelsesfrie glideelementer med lav partikelemission
  • Ring fremstillet af letvægtsanodiseret aluminium
Kugleleje med hvide plastikringe og stålkugler, fritlagt.

Smørefrie og vedligeholdelsesfrie kuglelejer

  • Kuglelejer fremstillet af højtydende plast til tør drift med lav friktion
  • Omkring 50% mere omkostningseffektive og lettere end konventionelle kuglelejer i rustfrit stål

Eksempler på kundeanvendelser

Dissipative ESD-energikæder og smørefrie lejer til test af printkort

Kabelkæden fører kabler i en Flying Probe-tester fra SPEA.

Lineært system med luftlejer til justeringer med høj præcision

e-skin flat fører kabler i et automatiseret anlæg.

Kabelføring i volumenmønstergeneratoren med over 31 millioner cyklusser om året

igus e-chain RBR fører kabler rent og støjsvagt i en renrumsapplikation.

Automatiseringssystem til halvledere

Testapparat til renrum med gennemsigtigt orange beskyttelseshus på sokkel.

Produktbrochure og yderligere information

Cleanroom-brochure med produkter til renrumsanvendelser og igus motion plastics.

Brochure om renrumsprodukter

igus corner gulvdisplay til prøver set fra tre vinkler.

XXL prøveæske

ESD-kæde til renrum med to kabelkæder foran en printpladebaggrund.

Oplysninger om ESD

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning