Chainflex SPE-kabel med blå-hvide ledere og skærmning til dataoverførsel.

Single Pair Ethernet (SPE) - nu også til e-kæden med 4 års garanti

Hvor kommer efterspørgslen efter denne nye Ethernet-teknologi fra?

  • Karakteristisk bølgeimpedans på 100Ω
  • Båndbredde på 600 MHz
  • Faste parametre som dæmpning, return loss og cross-talk-dæmpning
  • Fuld afskærmning for at sikre transmissionskvalitet under ekstreme elektromagnetiske kompatibilitetsforhold
  • To-polede plug-in-stik af lille type i beskyttelsesklasse IP20 og IP65/67

Hvordan kan SPE bruges nu?

Hvorfor vores kunder anbefaler os!

Andre produkter af bevægelsesplast:

chainflex buskabler

Ethernet-kategorier CAT5 til CAT7 med forskellige hastigheder og afskærmning.

chainflex garanti

Flere chainflex kabler med blotlagte ledere i forskellige farver.

Udnyttede kabler

Oversigt over forskellige igus readycable-stik og kabelender.

Energikæder

Led i en igus energikæde med sideflige og åbne segmenter.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning