Små drylin® SLN lineære akser med føringsskruedrev

Miniature lineære akser for begrænset installationsplads

drylin® SLN lineære akser tilbyder løsningen til begrænsede installationsrum. Den lille akse måler 28x22 mm og kan konfigureres med en slaglængde på op til 250 mm. På grund af de smørefri plastglider kører den ekstremt lydsvagt og er meget let. Mikrometerbordet i dimensionen 27 danner grundlaget. Føringsskrueaksen leveres med kuglelejer i akselendemonteringer. drylin® SLN mikrometerbordet kan justeres manuelt via håndhjul samt motoriseres med drylin® E stepper og DC motorer.
SLN miniature lineærmoduler

Lille SLN lineær akse

  • Enkeltdele fremstillet af aluminium og polymer
  • 100 % smørefri
  • Meget kompakt type
  • 3 slædetyper
  • Akser monteret på glidelejer eller kuglelejer

drylin SLNV miniature modul med motor

Lille SLN lineær akse

  • Præcis justering på grund af formonteret prisme slide
  • Til slaglængder på op til 250 mm
  • Reduktion af frihøjde gennem formontering
  • Føringsskrue med glide- eller kugleleje
  • Selvlåsende med trapezformet gevind Tr6x2

Miniature lineær akse med motor

Lille SLNV lineær akse med motor

  • igus® føringsskruemotor for høj præcision
  • Kan konfigureres med fire dryspin® gevindstigninger
  • Kan udvides med initiatorsæt
  • SLNV lineært modul til de mindste installationsrum
  • Frigangsreduktion i z og y retninger gennem fjederforspænding

Lineærmodul designer

Konfigurer individuelle lineærmoduler med føringsskruedrev

  • Med nogle få klik finder du det rette  SLT eller SLN lineærmodul med føringsskruedrev og afsender din ordre eller anmoder om et tilbud
  • Indtast data og vælg det passende forslag
  • Læg i indkøbskurven og afsend ordre eller anmod om et tilbud online
  • Download reservedelsliste som PDF
Produktsøger for drylin drevteknologi

drylin® teknisk tilbehør - styreelementer

  • Tilbehør til manuel positionering og justering af format
  • Monterings- og fastgørelsesmuligheder
  • Step- og DC-motorer til elektrisk drev
Gå til tilbehør
Tilbehør til drylin® lineærmoduler og lineære akser

drylin E føringsskrue stepmotor

Føringsskrue stepmotor drylin E

For motorisering af føringsskruedrevet på lavprofils lineærmodul, tilbyder igus kraftige stepmotorer for føringsskruer. Motorerne tilbydes i tre størrelser: NEMA11, NEMA17 og NEMA23. Kombinationen med dryspin føringsskrue garanterer præcis centrering og lang levetid for hele det lavprofils lineærmodul.
 
  • 3 installationsstørrelser med eller uden streng
  • Kan leveres tilslutningsklar
  • Med eller uden dekoder
Mere om føringsskrue stepmotorer

Den korrekte motorjustering for føringsskrueaksen

I vores vejledning ser du hvilken justering af de elektriske forbindelser til f.eks. Motor-, encoder- eller bremsetilslutning er bedst egnet til føringsskrueaksen.
Vi definerer justeringen i grader (set på motoren bagfra). 
 
Føringsskrueakse med motor


Konsultation

Jeg vil med glæde besvare dine spørgsmål personligt

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h