Granulatplukker: fjerner granulat fra sprøjtestøbemaskinen og adskiller det

Granulatplukker til under 2.000 euro

  • Granen skubbes ud fra siden
  • Elektrisk drev
  • Slidstærk del kan nemt udskiftes
  • Samlet åbnings- til lukkecyklus på 1,25 sek.
  • Konfigurerbar underkonstruktion (kan tilpasses afhængigt af maskintype)
igus Sprue Picker med lineæraksel og griber i Customer Testing Area.
Diagram over besparelse og amortisering over 360 dage med to amortiseringslinjer og et overskudsområde.

​​​​​​Fordele ved granulatplukkeren:

  • Omkostningseffektiv automatisering på sprøjtestøbemaskinen for mindre end EUR 2.000 (startpris)
  • Mere økonomisk produktion uden manuel håndtering af granen
  • ROI mulig efter blot et par måneder

Leveringsomfang:

  • Granatplukker kinematik IAP1
  • Motorstyringsenhed drylin® D1 dryve
  • Eksempel på program til EUROMAP / SELOGICA

Økonomisk brug i in-house produktion

Hvordan er granplukkeren konstrueret?

drylin W linearføring fritlagt med vogn og to føringsskinner.

drylin W profil guide

  • 100 % smøring og vedligeholdelsesfri
  • Slidbestandig
  • Op til 40 % billigere end føringer med recirkulerende kuglelejer
  • Modulær lineær føring
Kugleskrue med gevindspindel og flange-møtrik.

Blyskruemøtrikker og blyskruer

  • Fuldstændig tørløbende: Op til 2,5 x højere effektivitet takket være optimerede flankevinkler
  • Støjsvag og vibrationsfattig drift
  • Testet: Op til 25 % mindre slid
NSV-endeanslag på en føringsskinne med justerbar anslagsblok.

drylin N lineære lavprofilføringer

  • 100 % vedligeholdelses- og smørefri
  • Lavt slid med lav friktionskoefficient
  • Lille totalhøjde mellem 6 og 12 mm
  • Lav vægt
iglidur-flangeleje i plast.

iglidur J glidelejer

  • Meget lav friktionskoefficient
  • Slidstærkt udholdenhedsmateriale
  • Vedligeholdelsesfri
  • Over 250 dimensioner på lager
iglidur J halvfabrikata plade i plast, fritlagt på lys baggrund.

iglidur J-plade

  • Lav halvværdi ved tør drift
  • Vedligeholdelsesfri og forudsigelig
  • Standardprogram fra lager
  • Mekanisk bearbejdning uden minimumsordreantal

Andre produkter til automatisering i plastmaskinindustrien

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning