Lineære moduler i rustfrit stål SHT drylin®

Robust, korrosionsfri og kemikalieresistent

Tech up

  • Individuelt konfigurerbare
  • Modstandsdygtig over for kemikalier
  • Robust design
  • Med korrosionsbestandige stålkomponenter AISI 303, AISI 316 og AISI 316Ti
  • Valg af glidelejer: iglidur-® J = Standard; iglidur-® A180 = FDA-kompatibel; glidur-® X = Høj temperatur

Installationsstørrelserne for SHT-ES lineære moduler i rustfrit stål

SHT-ES-08

  • Vognlængde: 65 mm
  • Maksimal slaglængde: 300 mm
  • Akseldiameter: 8 mm

SHT-ES-12

  • Vognlængde: 85 mm
  • Maksimal slaglængde: 750 mm
  • Akseldiameter: 12 mm

SHT-ES-20

  • Vognlængde: 130 mm
  • Maksimal slaglængde: 1.000 mm
  • Akseldiameter: 20 mm

SHT-ES-30

  • Vognlængde: 180 mm
  • Maksimal slaglængde: 1500 mm
  • Akseldiameter: 30 mm

Tekniske muligheder for SHT-serien

Gevindskruedesign

Tre gevindstænger i gewindematerial til drylin.

Elektriske drivsystemer: Elektriske motorer fra igus

Steppermotor til en drylin-släde med stikforbindelse.

Materialer til lejer

Fire drylin glidelejematerialer i forskellige farver som cylindriske prøver.

Flere lineære akser i rustfrit stål

Lineærmodul med spindeldrift og styrestænger i rustfrit stål.

SHT - Hygiejnisk design

  • FDA-kompatibel
  • Til vask
  • Brede mellemrum
Lineærdrev med spindel og styrestænger.

SLW-ES - Korrosionsfri rustfri stålversion

  • Valgbart glidemateriale
  • FDA-godkendt med iglidur A180 glideleje
  • Højtemperatur-iglidur X-leje, fungerer ved op til +250 °C
Lineæraksel i rustfrit stål med tandremstræk.

ZLW lineær akse i rustfrit stål

  • Flad systemhøjde på 40 mm
  • Slaglængder op til 2000 mm
  • Korrosionsfri takket være rustfrit stål 304 SS og 316

Ikke alle rustfrie stål er ens

Princippet: "glidende i stedet for at rulle"

Drylin-glideleje med pile, der viser glidende bevægelse i stedet for rulning.

Eksempler på kundeanvendelser

Hurtig og pålidelig test & måling

Testanlæg med transportbånd og hvide maskinemoduler til materialetest.

Elektrisk drevteknologi i et automatiseret positioneringssystem

igus plukkestation i et messe- eller udstillingsmiljø.

Flere eksempler på anvendelser

Glidelejer i industrielle anvendelser til entreprenørmaskiner, vindmøller og produktion.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning