Besparelser på kabler med pristjek
Tech up, Cost down. It's our job.

Korrekt definition af datavolumen for Ethernetkabler

Der vælges ofte et ethernet kabel af den højest mulige kategori. Det betyder dog oftest en højere pris og er ikke nødvendigvis nødvendigt ud fra et teknisk synspunkt. Med denne session vil vi formidle ideen med at vælge den rette datatransmissionsvolumen som en god måde at spare penge på kabler.
 
 
Indhold
  • Hvilken datavolumen er normal i dag?
  • Hvad kræver min applikation?
  • Omkostningseksempler
CF online seminar


Universelle Ethernetkabler for optimal levetid

Med verdens største sortiment af Ethernetkabler for applikationer i bevægelse, tilbyder igus sine kunder det rette valg for enhver applikation. Med den stigende automatisering af produktionsprocesser, er datavolumen for transmission mellem individuelle komponenter også øget. Samtidig spiller bevægelse en stadig vigtigere rolle i produktion i moderne produktionsprocesser. Derfor skal der anvendes specielt designede kabler. Da kravene afviger mellem applikationer, tilbyder vi et komplet sortiment af Ethernetkabler specielt udviklet til applikationer i bevægelse.  Afhængig af den påkrævede mekaniske og elektriske ydelse, kan brugerne regne med driftssikre, testede kabler og vælge det mest økonomiske fra vores produktsortiment der vil fungere med sikkerhed i deres applikation. Dette inkluderer alt fra transmissionsstandarder CAT5 til CAT7 eller fra enkle lineære til komplekse tredimensionelle bevægelser. Selv applikationer med ekstra høje trækstyrker kan udføres, hvilket betyder at vi har et velegnet Ethernetkabel for praktisk taget enhver situation.

Eksempel på beregning af katalogkabler

Ethernetkabel CAT7

CAT7 Art.: CFBUS.052
Antal ledere og lederens nominelle tværsnit: (4x(2x0,15)C)C  
Datamængde. : 10 GBit
Art.: CFBUS.052 Pris: 42,36 €/m 

 

VS.

 
Besparelse: 35,20 €/m*

Ethernetkabel CAT5

CAT5 Art.: CFBUS.040
Antal ledere og lederens nominelle tværsnit: (4x0,25)C 
Datamængde. : 100 MBit
Art.: CFBUS.040 Pris: 7,16 €/m 
* Priser angivet i € er baseret på tyske listepriser og kan afvige internationalt.

Andre vigtige ideer til besparelser

Da det rette kabel ikke kun betyder de rette dimensioner, men også de rette tilslutninger, samarbejder vi intensivt med førende producenter af tilslutninger for at harmonisere tilslutningerne for to kabler. Dette garanterer sikkerhed og er en stor fordel ved montering.
 
Profinet applikation
 
Eksempel på langsigtet test 5006a på et CFBUS serie Ethernet kabel med en testbøjningsfaktor på kun 9,8 xd.