Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

Besparelser på kabler med pristjek
Tech up, Cost down. It's our job.

Vælg økonomisk PVC i stedet for PUR

Som kappemateriale har PUR (polyuretan) nogle vigtige fordele på nogle områder, men ikke på alle. Vores mål er at lade dig beslutte objektivt om et kabel med PVC kappe ikke bare er tilstrækkeligt, men måske endda en bedre løsning.
 
Indhold
  • Egenskaber og fordele ved PUR som kappemateriale 
  • Egenskaber og fordele ved PVC som kappemateriale
  • Hvilke besparelser kan der opnås?
CF online seminar


Fordele og egenskaber for de to materialer

PVC

  • God slidstyrke
  • Stærkt flammehæmmende
  • Meget nem kabling

PVC eller polyvinylklorid er en alsidig plastblanding. Ikke desto mindre er der en udbredt holding om at PVC kabler kun er egnet til statiske installationer.
Men det er ikke helt rigtigt. Der er tusindvis af forskellige PVC blandinger for et stort antal forskellige applikationer, så det er vigtigt at finde den rette til brug i energikæder. Til igus chainflex kabler, har vi valgt en blanding der udviser en høj slidstyrke i energikæder, er nem at kabelføre, og endda er økonomisk. Det er derfor PVC kabler ofte benyttes i industrien hvor tørre omgivelser og rumtemperatur er almindelige, som emballerings- og træindustrier.
 

PUR

  • God oliebestandighed
  • Slidstærk ved lave temperaturer

 
En ydre kappe af PUR (polyuretan) er primært bemærket for sin meget fine bestandighed mod olie. PUR kabler benyttes ofte i industrier som maskinværktøjsproduktion, hvor miljøbetingelserne ofte er snavsede og substanser som olie eller kølemidler er almindelige. Kappen forbliver stadig fleksibel selv under kontinuerlig drift i en energikæde og kan modstå høje mekaniske belastninger. Herudover er PUR kabler også velegnet til applikationer i lave temperaturer.

Eksempel på beregning af katalogkabler

CF210.UL i PVC

CF210.UL.D Varenr.: CF210.UL.25.15.02.01.D
Antal ledere og lederens nominelle tværsnit: (4G2,5+(2x1,5)C)C
Maks. udvendig diameter: 14 mm
Bøjningsradius: 10 x d
Varenr.: CF210.UL.25.15.02.01.D Pris: 8,21 €/m



VS.


Besparelse: 3,13 €/m*

CF270.UL.D i PUR

CF270.UL.D Varenr.: CF270.UL.25.15.02.01.D
Antal ledere og lederens nominelle tværsnit: (4G2,5+(2x1,5)C)C
Maks. udvendig diameter: 14 mm
Bøjningsradius: 10 x d
Varenr.: CF270.UL.25.15.02.01.D Pris: 11,34 €/m

CF5 i PVC

CF5 Varenr.: CF5.15.12.D
Antal ledere og lederens nominelle tværsnit: 12G1,5
Maks. udvendig diameter: 15 mm
Bøjningsradius: 6,8 x d
Varenr.: CF5.15.12.D Pris: 6,82 €/m



VS.


Besparelse: 4,16 €/m*

CF77.UL.D i PUR

CF77.UL.D Varenr.: CF77.UL.15.12.D
Antal ledere og lederens nominelle tværsnit: 12G1,5
Maks. udvendig diameter: 15 mm
Bøjningsradius: 6,8 x d
Varenr.: CF77.UL.15.12.D Pris: 10,98 €/m

CF211 i PVC

CF211 Varenr.: CF211.02.04.02
Antal ledere og lederens nominelle tværsnit: (4x(2x0,25))C
Maks. udvendig diameter: 8 mm
Bøjningsradius: 7,5 x d
Varenr.: CF211.02.04.02Pris: 7,24 €/m 

 

VS.

 
Besparelse: 0,71 €/m*

CF211.PUR i PUR

CF211.PUR Varenr.: CF211.PUR.02.04.02
Antal ledere og lederens nominelle tværsnit: (4x(2x0,25))C
Maks. udvendig diameter: 7,5 mm
Bøjningsradius: 7,5 x d
Varenr.: CF211.PUR.02.04.02 Pris: 7,95 €/m 
* Priser angivet i € er baseret på tyske listepriser og kan afvige internationalt.

CF pristjek for servokabler

Praktiske anvendelseseksempler for chainflex kabler

Servokabler er i dag standard for drevteknologi i automatisering og maskinkonstruktion. De bevægelser, som kablerne er underlagt i disse industrier, er associeret med høj mekanisk belastning. Herudover benyttes kablerne ofte i miljøer hvor fugt, olie, støv eller spåner er almindelige. Derfor er valget af den rette kappe afgørende. For at sikre konstant kvalitet af kappemateriale, testes vores kabler løbende under virkelighedstro betingelser så der kan ydes en bindende garanti eller levetiden kan beregnes online. Kablerne testes i både kortsigtede batchtests og langsigtede levetidstests.
 
Eksempel på langsigtet test 3841a af et CF21 serie servokabel (PVC kappe) med en testbøjningsfaktor på kun 6,1 xd og 54 millioner udførte slag.
 
Test 3841a servokabel CF21.UL
 
Men dette valg af kappekvalitet er ikke kun tilgængeligt for vores servokabler, men også for alle vores andre kabeltyper, som målesystemskabler, buskabler, styrekabler m.m. De er også testet på vores testlaboratorium.