chainflex® know-how

Viden om kabler

Opbygning af fleksible kabler

Særlige krav

Godkendelser og standarder

Dine fordele hos os

  • Kan bestilles fra 1 m
  • Intet skæringsgebyr
  • Ingen minimumsordreværdi
  • Intet tillæg for minimumsmængde
FAQ om kabler

Har du ubesvarede spørgsmål?

Videovejledninger

Sikkerhed og kvalitet

Verdens største testlaboratorium for bevægelige kabler

Kvalitet er en topprioritet - det er, hvad chainflex tilbyder®

  • 30 års erfaring
  • 4 års garanti
  • Testet i vores eget laboratorium på 3.800 kvadratmeter, 125 testsystemer, over 800 løbende tests
  • Største sortiment med over 1.350 kabeltyper til data-, bus- og hybridsystemer, styringer og drev
  • Beregnelig og konfigurerbar levetid
  • Fås fra lager, fra 1 m længde og inden for 36 timer
  • Kabler til alle typer bevægelser: vandret, lodret, torsion, høj hastighed
  • Prøver er frit tilgængelige
  • 50 % tidsbesparelse under afisolering takket være unik CFRIP-teknologi
  • Valgfrit med intelligent trækstyrkeovervågning fra smart plast til særligt hårdt belastede kabler

Vores kabler i brug

Plukke- og placeringsmaskine

Plukke- og placeringsmaskine

Store bearbejdningscentre

Store bearbejdningscentre

Mekanisk konstruktion

Fiberoptiske kabler (FOC) til automatiseringsteknologien

Losser til skibe

Energikæder fra igus i hus af rustfrit stål

Flere anvendelsesmuligheder

Anvendelser med chainflex-kabler til bevægelse

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning