Skift sprog :

Inden for elektroteknik taler vi om et servokabel, når vi henviser til et tilslutningskabel til et servodrev. Det forbinder så at sige frekvensomformeren (FI) og motoren med hinanden. Det faktum, at FI'en er strømforsyning til motoren, gør det muligt at ændre hastigheden ved at justere spændingskurven. Det sker typisk med pulsbreddemodulation, som resulterer i energirige toppe på spændingskurven. Derfor skal servokablet også være udstyret med en højere spændingsklasse, nemlig 600V/1000V, og have en samlet afskærmning. Da servomotorer har en temperatursensor og/eller en bremse, indeholder kablet til disse funktioner yderligere to skærmede par.
Konstruktion af servokabel
Der er to forskellige afskærmninger i servokablet. På den ene side er der den overordnede afskærmning, som sikrer, at den elektromagnetiske kompatibilitet med omverdenen er i orden. Det betyder, at andre komponenter i maskinen ikke forstyrres. For det andet er parrene til bremse- og temperatursensoren afskærmet, hvilket sikrer, at interferens fra højspændingsledningerne ikke kommer ind i frekvensomformerens styrekredsløb. Disse afskærmninger er udformet forskelligt afhængigt af den mekaniske belastning. Jo højere kablets mekaniske belastningsniveau er, jo højere er afskærmningens kvalitet. I praksis betyder det, at afskærmningen på vores high-end-kabler har en betydeligt højere mekanisk dækning på op til 90%. Desuden bruger vi en særlig vikling til kontrolparrene i kablet, som ikke kun har en god specifikation for elektromagnetisk kompatibilitet, men som også kan behandles meget hurtigt takket være det særlige design.

Hvorfor det ikke altid behøver at være PUR
PUR = kædekabel og PVC = fast installation. Det er den konventionelle visdom på kabelmarkedet. Men det er ikke helt rigtigt. Hos igus® har vi testet de forskellige yderkappematerialer grundigt og længe i vores kabellaboratorium og er kommet frem til, at PUR er et rigtig godt og fleksibelt materiale, men at det ikke nødvendigvis altid skal bruges i kæden.
Det skyldes, at PVC har langt bedre slidegenskaber og også er et billigere materiale. PUR er dog uundværligt, hvis kablet kommer i kontakt med olie.

servokabel i forskellige applikationer i værktøjsmaskinen
Et anvendelsesområde, der beskriver de mange forskellige muligheder for servokabler fra chainflex® -programmet, er en sammenkoblet værktøjsmaskine. Her er maskinen meget stram ved forskellige akser, så vores CF270.UL.D-kabelserie bruges generelt. Den radius, der bruges i hovedaksen, er ofte større, hvilket sparer omkostninger, hvis CF897-serien bruges. Denne serie har længere slaglængder i strengen og er derfor optimeret til en større bøjningsradius. På portalen over de sammenkædede maskiner bruges e-kæden® i lange bevægelser, og denne type anvendelse kræver en indre kappe, som CF27.UL er udstyret med, til den høje dynamik og glidende brug af kæden. Alle serier har et par ting til fælles, som er af grundlæggende betydning for en værktøjsmaskine. For det første har hvert kabel UL-godkendelse, for det andet en oliebestandig yderkappe og for det tredje tre års garanti med en klar levetidserklæring på op til 10 millioner dobbeltslag. Vi bør gå vejen sammen og udvikle den omkostningseffektive løsning ved hjælp af det brede udvalg. Kontakt venligst vores specialister med det samme.
Let at finde, vælg den rigtige type, beregn levetid og bestil online

Produktfinder
Find hurtigt det helt rigtige kabel

Levetidsberegner
Beregn levetiden for ethvert chainflex® kabel

Beregner af kobbertillæg
Beregn det daglige kobbertillæg

Konfigurator til kundetilpassede kabler
Konfigurer dit skræddersyede kabel på bare 3 minutter


Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h