Skift sprog :

For brugere af meget små energikæder og den normalt meget snævre bøjningsradius, der er forbundet med dem, er spørgsmålet om egnede kabler tidligere opstået, ofte med meget høje slagfrekvenser.
Kobber når hurtigt sine fysiske grænser med en bøjningsradius på mindre end 5xd, hvilket gør det nødvendigt at søge efter egnede erstatningsledermaterialer eller fundamentalt forskellige lederstrukturer.
Testserier med forskellige lederstrukturer og materialer skal give klarhed over, hvordan kabler skal fremstilles, så de sikkert kan modstå flere millioner bøjninger i e-kæden®, selv med en bøjningsradius på mindre end 4xd.
Testparametre
Bevægelse:
S = 0,8 m
Hastighed ca:
V = 1,5 m/s
Acceleration ca:
a = 0,5 m/s2
Radius ca:
18 mm

Legeringens fremragende mekaniske specifikationer ledsages dog af en reduceret ledningsevne i forhold til kobber, hvilket kompenseres af lidt større tværsnit. De tværsnit, der er anført i kataloget, svarer derfor til de elektrisk definerede tværsnit, som er defineret af ledningsevnen. Lederdiameteren for den legerede leder øges en smule sammenlignet med lederdiameteren for en kobberleder.
Selvom dette kompromis resulterer i ca. 10% større ydre diametre for CF98-serien i forhold til en sammenlignelig CF9-type, taler de forventede levetidsforskelle for CF98 i forhold til CF9 for sig selv og øges mange gange i forhold til andre såkaldte chainflex-kabler.
Andre egenskaber ved chainflex® CF98 er, ligesom ved CF9-serien, den meget slidstærke, støbte, ekstruderede PE-yderkappe, olie- og UV-bestandigheden samt fraværet af PVC og halogener.
igus®® kablet giver øget driftssikkerhed, især i anvendelsesområder, der kun har begrænset installationsplads, men kræver et højt antal slag, og kan bruges i halvleder- og montageindustrien, automationssektoren og i bil- og banksektoren. Der er nye potentielle anvendelser i automatiske døre til køretøjer og tog samt i automatiske selvbetjeningsmaskiner til fødevarer og i emballageindustrien.
Mere information om chainflex® kabel
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h