FDA-banner

iglidur-materialer til fødevarekontakt


iglidur A160 - "food" leje med høj mediebestandighed (op til +90°C)

  • Overholder FDA's og EU's regler for kemikalier og fødevarer
  • I overensstemmelse med EU-forordning 10/2011 EC
  • FDA-kompatibel
  • Høj modstandsdygtighed over for medier
iglidur® A160 materiale

iglidur A180 - allrounderen til fødevarer

  • Den FDA-kompatible allrounder
  • Materialet iglidur® A180 opfylder kravene fra Food and Drug Administration (FDA)
  • God modstandsdygtighed over for medier
  • Velegnet til våde områder
iglidur® A180 materiale

iglidur A181 - det universelle leje til fødevarekontakt

  • Det universelle leje til fødevarekontakt
  • Overensstemmende med EU-forordning 10/2011 EC
  • FDA-kompatibel
  • Universelt anvendelig
iglidur-® A181-materiale

iglidur A200 - "food classic" til lave hastigheder

  • FDA-kompatibel til lave hastigheder
  • Materialet iglidur A200 opfylder kravene fra Food and Drug Administration (FDA)
  • Velegnet til direkte kontakt med fødevarer
  • Fungerer med lave hastigheder
iglidur-® A200-materiale

iglidur A500 - specialist i medier og temperaturer

  • Udholdenhedsløberen til højere temperaturer i fødevaresektoren
  • Overensstemmende med EU-forordning 10/2011 EC
  • FDA-kompatibel
  • Tåler temperaturer mellem -100 °C og +250 °C
  • PTFE-fri og testet for skadelige PFAS ➔ Mere information
iglidur-® A500-materiale

iglidur AX500 - afledende og modstandsdygtig

  • Overholder EU-forordning 10/2011 EC
  • Ekstremt mediebestandigt glideleje med høj fleksibilitet
  • Modstandsdygtig over for slid og medier
  • Høj kemisk resistens
  • Tåler temperaturer mellem -100°C og +250°C

iglidur T220 - til tobaksindustrien

  • Velegnet til tobaksindustrien, FDA-kompatibel
  • Fri for ingredienser, der ikke er ønskede eller forbudte i tobaksindustrien
  • Materialet iglidur® T220 opfylder kravene fra Food and Drug Administration (FDA)
  • Fri for smøring og vedligeholdelse
iglidur® materiale T220

iglidur UW160 - egnet til kontakt med drikkevand

  • KTW-kompatibel, egnet til kontakt med drikkevand
  • Ekstremt slidstærk under kontinuerlig drift i flydende medier
  • Egnet til kontakt med drikkevand (KTW-kompatibel)
  • God modstandsdygtighed over for medier
iglidur-® UW160-materiale

Prøvekasse med glidelejer

Gratis prøvekasse med glidelejer

iglidur materialer i detaljer

Sådan fungerer iglidur-materialer

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning