Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

Industrial Profinet cables, PVC, connector A: M8 pin straight, connector B: M8 pin straight, 12.5xd

  • Requirements: For medium duty applications
  • Outer jacket: PVC
  • Overall shield
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-4-1
  • Flame retardant
  • UV-resistant
  • chainflex® class: 4.3.2.1

Er du usikker på, om delen passer?