Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

Industrial Profinet cables, PUR, connector A: M8 socket straight, connector B: RJ45 straight, 12.5xd

  • Requirements: For medium duty applications
  • Outer jacket: PUR
  • Overall shield
  • Coolant resistant
  • Notch-resistant
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
  • Flame retardant
  • PVC-free
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • UV-resistant
  • Halogen-free
  • chainflex® class: 4.3.3.1

Er du usikker på, om delen passer?