Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

Tvangsbølge-gear

.

Antal produkter: 3

drygear® strain wave gear | installation size 17

  • Transmission: 28:1
  • Mechanical service life: 1,000,000 cycles
  • Small, compact design
fra 136,70 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
[0} 48 - 72 timer
Til produktsiden

drygear® strain wave gear | Installation size 17 with Nema 11 motor

  • Installation size: strain wave gear unit size 17 with NEMA 11/flange installation size 28mm
  • Optional motor connections: stranded wire, connector and stranded wire with encoder  
På forespørgsel
Til produktsiden

drygear® strain wave gear | Installation size 17 with Nema 17 motor

  • Installation size: strain wave gear unit size 17 with NEMA 17/flange installation size 42mm
  • Optional motor connections: stranded wire, connector, encoder and brake
fra 190,30 EUR/Stk.
4 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
[0} 48 - 72 timer
Til produktsiden

Konsultation

We would be happy to answer your questions personally

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h