Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

Samlinger med motor

Med det modulopbyggede robolink® D-kit kan en lang række processer som f.eks. pick & place-opgaver automatiseres nemt og billigt. Robotarmens bevægelse muliggøres af robolink® D-led med et direkte drev og en stepmotor. Der kan vælges mellem forskellige ledstørrelser med snekkegear eller strain wave-gear. I tilfælde af snekkegear og strain wave-gear er motoren placeret direkte på aksen og kan, afhængigt af anvendelsen, installeres som en vandtæt motor - for eksempel hvor der forekommer sprøjtevand. Samlingerne kan også betjenes med motorer fra andre producenter ud over dem, der fås fra igus®. Da alle robolink® -komponenter også fås enkeltvis, kan de kombineres med hinanden individuelt eller med andre specialkomponenter, hvilket giver maksimal modularitet.