Skift sprog :
Vi udfører hele projektplanlægningen af ingeniørprojekter in-house og tester dem i verdens største testlaboratorium for energiforsyning. Med vores globale ingeniør- og montagenetværk kan vi styre projekter over hele verden og levere, montere, teste og vedligeholde dem med kort varsel.
Rul ned for at se en kort rejse gennem nogle af vores projekthøjdepunkter:

På det tidspunkt var køresimulatoren unik med hensyn til acceleration og hastighed.

I "Rig Skidding" er det barske miljø og de høje ekstra belastninger vanskelige forhold. Opgaven blev løst med succes med E4-seriens plast-energikæde. Fordelene i forhold til stålkæder:

Pålidelig energiforsyning ved ekstremt høj luftfugtighed: Et skræddersyet, kraftigt styretrug med 6 m støtteafstand blev installeret til brug i et komposteringsanlæg. Det bærer en e-kæde® (model 5050CR.40.300.S10.0.E), der bevæger sig 186 m og 0,17 m/s, inklusive chainflex® kabel og slange.

Den gummibårne gantry var tidligere udstyret med festooning eller såkaldte kabeltræksystemer. Vores pilotprojekt med energikæden 5050.35.250.0 inkl. chainflex® kabel og føringstrug i rustfrit stål var en succes: I dag er over 3.500 systemer i brug på verdensplan.

Energikæden model 4040CR.15.250.0 bruges på to skibslæssere i et galvaniseret projektstyringsrør inklusive hus. Over en strækning på 151,5 meter bevæger kæden sig med 5 m/s - en unik hastighed på det tidspunkt.

zig-zag-løsning til sceneteknik: En e-kæde® med en pladsbesparende faldkurv er installeret på et 30 meter langt spænd på trusset i London Royal Opera, hvor kæden foldes lydløst ind i en zig-zag-bevægelse.

Et rotationsmodul til Gemini-teleskopet i 4200 meters højde på Mauna Kea-vulkanen på Hawaii, de særlige krav her: høj UV- og ozonbestandighed samt jordskælvsbestandighed.
Rotationsapplikation med 540°.
Udstyr: Azimut med e-kæde® 640.600/600.400/1800.0, spejlet med e-kæde® 5050.30.150/1825.0 kan stadig drejes 90°.
Den igus® e-kæde®, som vi oprindeligt leverede, er stadig i brug i dag.

Tre forskellige e-chain® sørger for en sikker energiforsyning til skibslæsserne:
Til det 441 m lange langsgående drev erstatter e-kæden® 5050CR.28.300.0 den tidligere motoriserede kabelrulle. Til vogndrevet kører e-kæden® 5050CR.21/21/21.250.S10.0.E med 3,16 m/s i 90,5 meter. Til førerkabinen bruges e-kæden® 4040C.25.150.0 til en vandring på 70,8 meter.

Affaldsforbrændingsanlæg, flytbare stadiontage og boldbaner, togvaskeanlæg, søsluser, dæmninger, passagerbroer, olietanke, kraftværker, ...
Succesfulde referencer i mange brancher dokumenterer vores løsningsekspertise og ansporer os til at fortsætte.

Vi har installeret verdens længste plast-energikæde på det brunkulsfyrede kraftværk Tušimice i Tjekkiet - den kører på et 615 meter langt spor. Nogle gange sker det i kontinuerlig drift døgnet rundt, andre gange står det stille i en måned. Kæden har klaret disse forhold den dag i dag uden problemer, kun nogle få plasttværstænger har skullet udskiftes ind imellem. Der bruges en kæde af typen 5050RHD. Kædeleddene indeholder ruller, som i høj grad reducerer friktionskoefficienten og sparer 57% af den drivenergi, der kræves for at bevæge energikædesystemet.

Du kender sikkert pariserhjulet i Wiens Prater. En anden attraktion er verdens dengang største kædekarrusel med en tårnhøjde på 112 meter. En e-kæde® E4.56 inklusive chainflex® kabelpakke og vertikal flizz® system blev brugt til energiforsyningen med 80 m slaglængde. Hastighed: 2,7 m/s.

E4.350R er den største plast-energikæde i verden og bruges som en del af Amoras-projektet i Belgien. I siltbehandlingsanlægget kører e-chain® på et 137 m langt chainflex® -kabel og en 300 mm tyk slange, som vejer omkring 100 kg/m, når den er fyldt med silt og sediment. Ud over energiforsyningssystemet blev der installeret et korrosionsbestandigt aluminiumsstyretrug og diagnoseværktøjet iSense EC.P. Værktøjet måler kædens træk- og skubbekræfter og sammenligner dem med en beregnet målværdi.

I en genindvinder fra 1960'erne og 1970'erne anvendes en 360° roterende energiforsyning i stedet for en slæbering på de mest trange steder og under ekstremt beskidte forhold. E-kæden® 5050C.30/30.400/6850.0 inklusive fiberoptisk kabel- og netværksteknologi, et igus® føringstrug og "flydende øer" blev installeret for at sikre pålidelig styring, selv i tilfælde af vibrationer og skæve positioner.

Vi har installeret et 900° multirotationsmodul i "Leg Encircling Crane" på et vindmølleinstallationsskib. Det muliggør sikker føring af fiberoptiske og andre datakabler, som bl.a. bruges til styresystemet for kameraerne på kranen. Det komplette system blev designet og installeret i henhold til kundens krav og godkendt under testkørslen.

Vi har udviklet igus® landgangsbroen til at forbinde en LNG-færge med kajen. På den ene side gør den det muligt at flytte folk fra skib til land. Den indeholder også et igus® kabelbæresystem, der bærer fire mellemspændingskabler med stik, som er forbundet til store strømforsyningsbokse på kajen. Systemet kompenserer også for prammens konstante bevægelser og kan kompensere for tidevandsudsving og en dønning på op til 8 meter.

For at demontere en offshore-boreplatform blev det nødvendige skæreværktøj, inklusive kameraovervågning, sænket 50 meter ned i boreriggens støtteben ved hjælp af e-spool® power, en igus® kabeltromle uden slæbering. Riggen kunne derefter afmonteres og gøres klar til transport.

Vi brugte det største roterende modul på det tidspunkt på spilene i stigrørsindtrækningssystemet i det roterende "Mooring Turret" (fortøjningstårn) på en FPSO. Maksimal rotationsvinkel: 380°.

I 2017 udstyrer vi den 1.000. ship-to-shore-kran med et igus® e-kædesystem®, hvilket beviser, at tendensen til lette og holdbare komponenter er blevet state of the art over hele verden. I langt de fleste tilfælde bruges rulleenergikæder på lange transportafstande, hvilket øger komponenternes levetid, reducerer drivkraften og reducerer støjen betydeligt.

Til sikker kabelføring i ophængte applikationer i olie- og gas- og offshoreindustrien, i entreprenørmaskiner, landstrøm eller vindkraftværker har vi udviklet den modulære energikæde e-loop® udviklet. Den sikrer en defineret bøjningsradius for kablet og modstår vibrationer og stød. I topdrevssystemer er e-loop® et alternativ til servicesløjfer, som kan gå i stykker under ekstreme vindforhold, og hvor kablerne kan gå i stykker på grund af manglende styring.

I den automatiske drejebænk fra Gildemeister Italiana S.p.A. flytter en tromle med 6 spindler arbejdsemnerne til de respektive værktøjer med høj præcision på kun 0,65 sekunder. For at vende tilbage til startpositionen skal tromlen drejes 300° tilbage. Enheden, som vejer over 3 tons, har kun brug for et sekund til at gøre dette. Her anvendes et unikt igus® energiforsyningssystem, som følger tromlens rotation og muliggør de lineære bevægelser af spindeltromlerne - med 8 e-kæder, 64 kabler og 73 slanger. Gildemeister Italiana blev tildelt den gyldne vektor 2020 for applikationen.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h