Skift sprog :


IEEE/IEC/ISO 80005-1-standarderne for højspændingslandtilslutninger indeholder omfattende oplysninger om design, installation og test af HVSC-systemer (High Voltage Shore Connection). De indeholder generelle retningslinjer for HVSC-systemer samt specifikke appendikser for visse skibstyper. Appendiks D er særligt relevant for containerskibe. Dette afsnit indeholder specifikationer, der sikrer systemernes globale interoperabilitet og sikkerhed gennem definerede testparametre.
Nogle af de vigtigste designfunktioner for RoPax-terminaler og -skibe er
Planlægningen skal være rettet mod at opnå 100% konnektivitet under nutidens forhold og samtidig sikre fleksibilitet til at tilpasse sig fremtidige krav til enhver tid.
Systemplanlægningen skal ikke kun tage højde for aktuelle behov, men også for potentielle fremtidige krav og nødsituationer, der kan opstå, hvis andre enheder på terminalen svigter. Det bedste system er et, der opfylder de nuværende krav, tager højde for fremtidige udviklinger og kan reagere på uplanlagte hændelser - uden yderligere planlægning.
Den internationale standard IEC 80005-1 bør overvejes nøje for at sikre interoperabilitet med andre systemer og sikkerhed, når man beskæftiger sig med højspændingsteknologi.
Kerneforretningen skal analyseres nøje for at sikre, at landstrømsanlægget integreres problemfrit i den eksisterende driftsstruktur - med hurtig, nem og sikker betjening.
Systemplanlægningen skal sikre, at landstrømsanlægget fungerer harmonisk med den eksisterende drift. Tilslutningsprocessen bør ikke påvirke effektiviteten af driften. Et system, der kræver meget arbejde eller er kompliceret at betjene og vedligeholde, kan have en negativ indvirkning på rentabiliteten.

iMSPO til RoPax-skibe giver mulighed for fleksibel placering af strømtilslutninger langs hele kajen - præcis hvor der er brug for dem. Systemet er i fuld overensstemmelse med IEC-standarderne og kan bruges med alle typer kabelstyringssystemer.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h