Udvidelse af produktsortimentet

Ny dryspin® Dimensioner DS3.5x1-RH, DS20x5-LH og DS20x10-LH

Nye størrelser på blyskruer
  • Stille løb takket være afrundet tandgeometri og længere levetid på grund af asymmetri
  • Op til 30% længere levetid på grund af gevindasymmetri
  • Løbende testserier i det interne testlaboratorium
  • Smørefri drift og nem rengøring takket være korrosionsbestandigt AISI 304 rustfrit stål
  • Gratis onlineværktøj til spindelbearbejdning uden forudgående CAD-kendskab, inkl. 2D-dimensioneret tegning og live-pris

Besparelse med glidende gevind: Tekniske data og produktsortiment [mm]

Varenr.Trådd1 -0,1 [mm] d3 -0,1 [mm] PL maks.Vægt [kg] Antal gear Hældningsvinkel [°]
DST-LS-32X5-R-ESDS32X53227.653,0005.4012.85
DST-LS-6.35X25.4-L-ESDS6.35x25.46.354.125.41,0000.17851.85

Et overblik over de nye dimensioner på dryspin® gevindspindler

Yderligere vigtig information:

Dimensionerne på dryspin-spindeldrev

  • Diametre fra 4 til 50 mm og stigninger fra 0,5 til 100 mm
  • Mere end 5.000 varianter i standardprogrammet
  • Et bredt udvalg af materialer og typer
  • Vores eksperter hjælper gerne med at vælge
Dimensioner

Leder du efter de rigtige gevindmøtrikker?

  • En bred vifte af materialer og typer
  • Smøre- og vedligeholdelsesfri drift, lav friktionskoefficient og høj effektivitet
  • Op til 50,9 % mindre indkøbsomkostninger for metalliske gevindmøtrikker
Passende blyskruemøtrikker

Alternativet til konventionelle trapezformede gevindskruer

  • Støjsvag og vibrationsfri på grund af afrundede tænder
  • Længere levetid takket være asymmetri
  • Højere effektivitet på grund af optimerede flankevinkler
  • 100 % korrosionsfri, selvlåsende og mange andre fordele
16x5

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning