igubal® selvindstillende vedligeholdelsesfri ledlejer af højtydende polymerer

igubal® er et system af selvindstillende lejeelementer udelukkende fremstillet i plastic.

Med igubal® serien er et fuldstændigt system af selvindstillende lejeelementer er til rådighed for designingeniøren: Ledhovedlejer, gaffelhoveder, flangelejer, ledlejer og stålejer.

Selvindstillende lejer er lette at montere, passer til alle vinkelvariationer og har i mange tilfælde været i stand til at erstatte specialhuse.

igubal® brugeren udnytter alle fordelene ved det anvendte typer af højtydende plastic. De har fremragende vibrationsdæmpende egenskaber, og er teknisk anvendelige til tør drift. De er tolerante over for snavs, kan arbejde i væsker og endog i kemikalier, og de er fuldstændigt modstandsdygtige over for korrosion.

Lejeelementer i igubal® serien er meget lette, sparer monteringsplads på grund af deres dimensioner og sparer dine omkostninger to gange: først i forbindelse med indkøbet og derefter i driften ved besparelse på vedligeholdelses- og monteringsomkostninger.

 
Fordele ved igubal®:

Særligt lav prissætning, vedligeholdelsesfri

Ingen smøring, tolerante over for støv og snavs

Korrosionsfri, anvendelige i flydende medier

vibrationer afdæmpende

lagrede indvendige ringe, meget lette at styre

ingen indtrængning af smuds

letvægts

Anvendelsestemperaturer op til +200 °C afhængigt af materialevalg

igubal produktfinder finder det rigtige spheriske leje


Forudsigelse af levetid i igubal® eksperten

Du vil finde mere præcise oplysninger om egnethed og levetid af iglidur® sfærisk lejer i igubal® ekspert-systemet.

igubal® sfæriske lejer produktoversigt

igubal® ledhovedlejer

Ledhovedlejer, vinkelled og tilbehør

igubal® ledhovedlejer     

igubal® gaffelhoveder

Med fjederbelastede tappe og låseringe

igubal® gaffelhoveder     

igubal® Ståleje

Dimensionsserie E/K i metriske og tommedimensioner

igubal® Ståleje     

igubal® flangeleje

Med 2 og 4 monteringshul

igubal® flangeleje     

igubal® ledleje

Dimensionsserie E/K, dobbeltled og specialdele

igubal® ledleje     

igubal® - Sfærisk aksialleje

Består af kuglesæde og kugleskive

igubal® - Sfærisk aksialleje    

igubal® kuglekalotter

Dimensionsserie E/K i metriske og tommedimensioner

igubal® kuglekalotter     

igubal®- detekterbar

igubal® detekterbar - spor hurtigt takket være detekterbare materialer

igubal®- detekterbar    
igubal® vinkel- og aksialled  

igubal® Aksialled

lav pris, mange kombinationsmuligheder

igubal® vinkel- og aksialled  

igubal® Aksialled

Til alle mekaniske kombinationer

Udskiftelig  

igubal® koblingsstænger

Reducer omkostninger og tid med aftagelig kuglestifter

igus® ApS Lysholt Alle 8
DK – 7100 Vejle
Tlf. +45 86 60 33 73
Fax: +45 86 60 32 73

igus® kontakt +45 86 60 33 73 E-mail til igus®

Track & trace
Spor forsendelse
myigus myCatalog
Ingen minimum ordremængde
800 - 2000 Levering + Rådgivning Levering fra 24h* Gratis prøver

Der er over 100.000 produkter på lager. Levering og rådgivning daglig fra kl. 8.00-20.00 og lørdage fra kl. 8.00-12.00!

Newsletter Registration
Generelle forretningsbetingelser Kolofon Generelle bemærkninger Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger