Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

Data / BUS

Antal produkter: 1

Han-Quintax® crimp socket inserts 09150043113 / 09150083113 / 09150013113

Number of contacts: 2 x 4 // 2 x 8 // 2x coax
Electrical data: 5A /50V // 10A / 50V
Data rate: 100Mbit/s (cat. 5e) // ≤ 500MHz / 75Ω
Connection type: Crimp, D-Sub // Han D
Conductor cross section: 0.09 ... 0.52mm²// 0.14 ... 2.5mm²
fra 36,84 EUR/Stk.
3 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 24 - 48 timer
Til produktsiden