Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

Data / BUS

Antal produkter: 1

Han® GigaBit crimp flange pin inserts 09140083011

Number of contacts: 8
Electrical data: 5A / 50V
Data rate: 10Gbit/s (cat. 6A)
Connection type: Crimp, D-Sub
Conductor cross section: 0.09 ... 0.52mm²
fra 34,67 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 24 - 48 timer
Til produktsiden