Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

Roterende moduler med tandremsdrev

DLE-RT-seriens drejemoduler er monteret på en aluminiumsbundplade med integrerede monteringshuller. Der er mulighed for hurtig og nem montering på aluminiumsprofiler eller stålrammer.

Antal produkter: 3

drylin DLE-RT-50 rotary table with stepper motor

  • Size: 50
  • For loads up to 10 kg at 100 rpm
  • Neoprene toothed belt with fibreglass reinforcement
  • With NEMA 23, 24, 34 stepper motors
  • Inner diameter turning module 50 mm
  • Aluminium base plate with mounting holes for construction profiles
fra 556,28 EUR/Stk.
12 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
7 10 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin DLE-RT-200 rotary table with stepper motor

  • Installation size: 200
  • Neoprene toothed belt with glass fibre reinforcement
  • 8 different stepper motors to choose from
  • Inner diameter of rotary module: 200 mm
  • Aluminium base plate with mounting holes for structural profiles
På forespørgsel
Til produktsiden

drylin DLE-RT-300 rotary table with stepper motor

  • Installation size: 300
  • Neoprene toothed belt with glass fibre reinforcement
  • 4 different stepper motors to choose from
  • Inner diameter of rotary module: 300 mm
  • Aluminium base plate with mounting holes for structural profiles
På forespørgsel
Til produktsiden