Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

drylin E Lineære moduler med blyskrue

drylin lineære akser med spindler er velegnede til en lang række justeringsopgaver. De er et populært valg, når det gælder om at sikre en præcis placering. I vores onlinebutik for spindelakser finder du et bredt udvalg af produktdesigns. Køb lineære moduler i forskellige størrelser med trapezformede eller stejle gevindspindler her. Vi tilbyder lineære spindelenheder, der kan sættes i bevægelse både manuelt (f.eks. med et håndhjul) og elektrisk med en elmotor. Udvalgte modeller i standardlængder er tilgængelige fra lager.

Antal produkter: 52

drylin® SLN-27 econ linear module

  • Entry-level model with basic slide made of igus® polymer
  • For the smallest installation spaces
  • Stroke length 40 mm
  • Pitch 6.35 x 25.4 mm
  • Handwheel included, ⌀ 22 mm
På forespørgsel
Til produktsiden

drylin SLWC-0620 miniature linear module with lead screw stepper motor

  • Linear module with motor for small installation spaces
  • Based on drylin W double rails WS-0620
  • Stroke length up to 250 mm
  • Silver anodised or anti-reflective black anodised
  • Also available as manual version SLW-0620 and cross table version SLW-XY
På forespørgsel
2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 10 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin SLW-0620 miniature linear module

  • Based on drylin W double rails WS-0620
  • With dryspin high helix thread Ø 6.35 mm
  • Stroke length up to 300 mm
  • Silver anodised or anti-reflective black anodised
  • Also available as motorized version SLWC and cross table version SLW-XY
På forespørgsel
Til produktsiden

drylin SLWC-BB-0620-FL-ES miniature linear module with lead screw stepper motor in stainless steel

  • Linear module with motor for small installation spaces
  • Dimensions of 22 x 32 mm
  • Made of robust stainless steel
  • FDA- and EU10/2011-compliant
  • Stroke length up to 250 mm
På forespørgsel
Til produktsiden

drylin® SAW-1080 linear module with stepper motor

  • With trapezoidal thread TR12x3
  • NEMA24 stepper motor
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length: 500mm
→Configure individual linear module!
  • Thread type: Trapezoidal threads
fra 699,58 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 24 - 48 timer
Til produktsiden

drylin® SLW-1040 linear module

  • With trapezoidal lead screw TR10x2
  • Lead screws with ball bearings
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke lengths in 250 and 500 mm
→Configure individual linear module!
  • Thread type: Trapezoidal threads
fra 226,95 EUR/Stk.
2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 4 uger
Til produktsiden

drylin® SLW-1040 linear module manual accessories

  • With trapeziodal lead screw TR10x2
  • With manual clamp and position indicator
  • Plain bearing lead screw support
  • Carriage length: 100mm
→Configure individual linear module!
  • Thread type: Trapezoidal threads
fra 296,69 EUR/Stk.
2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 4 uger
Til produktsiden

drylin® SAW-0660 linear module with high helix thread

  • Stainless steel high helix thread and machined end
  • Hard anodised aluminium profile (angular)
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke lengths: 100mm or 500mm
→Configure individual linear module!
  • Thread type: High helix threads
fra 287,46 EUR/Stk.
2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 10 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin® SAW-1080 linear module with high helix thread

  • With high helix thread and machined end
  • Hard anodised aluminium profile (angular)
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke lengths: 250 mm or 500mm
→Configure individual linear module!
  • Thread type: High helix threads
fra 372,85 EUR/Stk.
2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 10 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin® SHT-12 linear module with trapezoidal thread

  • Trapeziodal lead screw
  • Lead screw material: stainless steel
  • Lead screw end machined 6h9x17 mm
  • Stroke 250 mm or 500 mm
Configure drylin SHT linear modules individually!
    • Thread type: Trapezoidal threads
    fra 285,07 EUR/Stk.
    2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
    2 4 uger
    Til produktsiden

    drylin® SHT-12 linear module with position indicator

    • with plain bearing
    • Lead screw material: stainless steel
    • With position indicator and lead screw clamp
    • Stroke lengths: 250mm or 500mm
    Configure drylin SHT linear modules individually!
    • Thread type: Trapezoidal threads
    fra 297,61 EUR/Stk.
    2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
    1 4 uger
    Til produktsiden

    drylin® SAW-0630 linear module with motor

    • With trapezoidal thread TR8x1.5
    • NEMA17 stepper motor with JST connector
    • Carriage length: 60mm
    • Stroke length: 250 mm
    →Configure individual linear module!
    • Thread type: Trapezoidal threads
    fra 414,48 EUR/Stk.
    1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
    1 24 - 48 timer
    Til produktsiden

    drylin® SAW-1040 linear module with stepper motor

    • Trapeziodal lead screw TR10x2
    • NEMA23 stepper motor
    • Carriage length: 69mm 
    • Stroke length: 500mm 
    →Configure individual linear module!
    • Thread type: Trapezoidal threads
    På forespørgsel
    Til produktsiden

    drylin® QLA | Telescopic actuator | Electric; NEMA17, lead screw motor

    Product information
    • Manual or electric adjustment with telescopic guide
    • Drive: NEMA17 lead screw motor with or without encoder
    • Max. extension length: 300mm
    • Max. compressive strength 100N
    fra 215,16 EUR/Stk.
    4 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
    1 20 arbejdsdage
    Til produktsiden

    drylin® QLA | Telescopic actuator | Electric; NEMA17, lead screw motor with encoder

    Product information
    • Manual or electric adjustment with telescopic guide
    • Drive: NEMA17 lead screw motor with or without encoder
    • Max. extension length: 300mm
    • Max. compressive strength 100N
    fra 378,57 EUR/Stk.
    3 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
    3 5 arbejdsdage
    Til produktsiden