Anvendelser - System E4/4

Rulleenergikæde på skibslæssere over 400 m vandring

Igus Product

På en 441,3 m lang strækning reducerer en rulleenergikæde drivkraften med 75 %.%

Sporvognsskifter

Igus Product

Takket være det anvendte materiale preller selv spåner med en temperatur på op til 850 °C af uden at efterlade spor.

Energikæde ved lastning af bulkvarer i Wismar havn i Østersøen

Igus Product

Siden den endelige idriftsættelse af skibslæsseren i 2000 har der ikke været nogen forstyrrelser i energikæden, hverken mekanisk eller med hensyn til kabler.

Træbearbejdningsindustri

Igus Product

Energikæderne, der er præmonteret af igus®, skaber en holdbar forbindelse med lav slitage på værktøjerne.

Komplet formonteret energiforsyning til gondollift i forlystelse

Igus Product

Robust, sikker, UV-bestandig: En formonteret energikæde sikrer strømforsyningen til liften i tivoliet samt hurtig opstilling og nedtagning.

Komposteringsanlæg

Igus Product

Varme, groft snavs, høj luftfugtighed: Det er blot nogle af de miljømæssige forhold i et komposteringsanlæg.

Energikæde til håndtering af rør på catwalken

Igus Product

Energiforsyningen til rørhåndteringssystemet garanteres af en af vores e-kæder i plast®. Det garanterer høj stabilitet og pålidelighed ved håndtering af rør.

Tilførsels- og afstablingssystem

Igus Product

Energiforsyningssystemet sparer montagetid i træbearbejdnings- og møbelindustrien.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning