Energikæder for horisontal energiforsyning

Før kabler vandret og spar omkostninger

guidelok horisontal system

Energikæder for horisontal energiforsyning
  • Ikke understøttet
  • Ingen aflejring af spåner
  • Modulært system med få dele
  • Mere omkostningseffektivt end mange stålkæder
  • Åbne trug-systemer mulige
  • Spåner kan falde igennem

basic flizz

Lukket energiforsyningssystem for lange vandringer
  • System med lav vedligeholdelse op til 100 m
  • Beskyttelse mod vejr og snavs
  • Standardiseret og modulært design
  • Nem vægmontering
  • Valgfri fastgørelse til gulv eller loft

micro flizz

Kompakt horisontalt energiforsyningssystem
  • Kæden styres sikkert i en særlig rille
  • Kan styres via stationært kontrolskab
  • Acceleration på op til 50m/s²
  • Driftshastighed på op til 6m/s
  • Datahastigheder på op til 10 Gbit/s
  • Kræver kun lidt plads

Horisontale bevægelser på mere end 1.000 meter

Horisontalt energiforsyningssystem for ekstremt lange vandringer
  • Lange strækninger på 1.000 m og mere
  • Parallel føring af alle kabler
  • Ingen unødvendige grænseflader
  • Fyldningsvægt på op til 100 kg/m
  • Lav kørestøj
  • Høj energieffektivitet med rol e-kæder
  • Levetid på ti år og mere med energikæder og kabler
  • Robust i alle anvendelser, der involverer vind, vejr, snavs, kemikalier, bulkgods osv.
  • Hurtig installation og eftermontering af kabler og slanger
3D CAD-portal

3D CAD-portal

Fordelene ved igus' energikædesystemer

  • Skånsom mod kabler
  • Let, modulær, stærk, støjsvag, nem at åbne
  • Leverer energi, data, fiberoptisk kabel, olie og luft i ét system
  • Kan konfigureres online
  • Forudsigelig levetid
  • Nem og lav vedligeholdelse, enkel at installere
  • Stort standardkatalog

Alternative energiforsyningssystemer fra igus

Energikædesystemer i stedet for motoriserede kabelruller

Energikædesystemer i stedet for motoriserede kabelruller

Energikædesystemer i stedet for samleskinnesystemer

Energikædesystemer i stedet for samleskinnesystemer

Energikædesystemer i stedet for festooning

Energikædesystemer i stedet for festooning
smart plastics

Overvågning af levetid for alle e-chains

  • Ny sensorteknologi muliggør måling af procentvise slidniveauer af stift/boring forbindelse
  • Omkostningsreduktion gennem klar måling af produktets levetid - Undgåelse af for tidlig udskiftning af e-chain systemet®
  • Output af levetidsinformation og advarselsmeddelelser via HMI eller lokale netværkssystemer
  • Overførsel af sensor- og dynamiske data via nyudviklet LoRa-modul

Udvalgte eksempler på anvendelse

Energiforsyningssystemer for lange vandringer

Brunkulsgravemaskine - transportør

Energikædesystem for spildevandsanlæg

Grundlæggende flizz i stedet for kabeltromle

Energikædesystem i fødevareindustrien

micro flizz i fødevareindustrien

Alle anvendelseseksempler med igus-energikæder

Flere oplysninger om energikæder

chainflex®-kabler til bevægelse
Gå til chainflex-butikken
Testlaboratorium for igus® energikæder
Til testlaboratoriet
Online værktøjer for igus® energikæder
Til værktøjsoversigt
Download energikædekatalog
Bestil gratis trykt katalog

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning