Skift sprog :

Der stilles meget høje krav til de komponenter, der er installeret i galvaniseringsanlæg. I galvaniseringsprocessen bruges der stærke kemikalier i det elektrokemiske bad, som energiforsyningen og kablerne indeni skal kunne modstå. Hvor energikæder af stål når deres grænser, kommer energikæder af plast til deres ret. Energikæder er kemikalieresistente og korrosionsfrie, lette, omkostningseffektive og sikrer takket være deres optimerede glideegenskaber en lang levetid og frihed fra vedligeholdelse. Kablerne i energikæden skal også kunne modstå det krævende miljø. Vi viser dig løsninger specielt til galvaniseringssystemer.
Vi ved, hvad applikationer har brug for, og hvad kunder ønsker. Vi kender vores produkter og deres specifikationer ud og ind.
Og vi vil vise dig, hvordan du kan drage fordel af dette og spare på din teknologi og dine omkostninger.
Truget, der er nemt at håndtere og installere, kan installeres på ingen tid. Det betyder mindre installationsarbejde for montøren. Under en testinstallation foretaget af igus® montører blev et 30 meter langt trug installeret på mindre end 3 minutter takket være den praktiske installationsmetode.
Sidesektionerne forbindes ved at klippe og klikke i, i hånden og uden værktøj. Spændemekanismen, der er specielt designet til systemet, holder dem derefter sikkert sammen. Den hurtige installationsproces reducerer arbejdstiden og omkostningerne betydeligt.

Hvad angår vægtfaktoren: 1 meter guidelite Plus EG vejer kun 1,8 kg, 1 meter rustfri stålkanal 7,5 kg. Brugen af plast gør tunge metalkanaler overflødige. Metalkanaler er modtagelige for korrosion og er dyre at købe, installere og vedligeholde.
Tribopolymerer har gjort det muligt at designe et meget lettere føringstrug til det barske miljø, som er kendetegnet ved at være letløbende og korrosionsbestandigt. De potentielle vægtbesparelser betaler sig med det samme med hensyn til design, drift og indkøb.

... med smart plast
Disse komponenter giver dig system- og planlægningssikkerhed. Hvis en komponent i energiforsyningen er slidt eller beskadiget, registrerer sensorerne det og sender et signal eller slukker for systemet på forhånd for at forhindre dyre følgeskader. Sensorerne giver også en estimeret vedligeholdelsesanbefaling for individuelle komponenter (kæde eller kabel), så du altid ved, om og hvornår der er behov for vedligeholdelse. Det sparer tid og penge.


... sammenlignet med føringstrug i rustfrit stål
Føringssystemer af metal har de velkendte problemer: korrosion, kompleks montering, høj vægt og høje omkostninger. Materialet i Guidelite-plus-EG-styretruget sikrer høj kemisk resistens, hvilket gør det ideelt til brug i galvanisering og gødningsproduktion. På grund af den lave vægt og det modulære design er monteringen væsentligt forenklet.

... med robust chainflex® kabel
Inden for forskellige områder og applikationer har brugen af enkeltledere til motorer ført til betydelige omkostningsbesparelser ved indkøb, da disse kan anskaffes op til 35 % billigere som en komplet kabelpakke inklusive PE-beskyttelsesleder end f.eks. et solidt 4-leders CF35.UL-motorkabel.
Der er også observeret en forøgelse af kablernes levetid, da individuelle kerner kan bruges i et mindre installationsrum, hvilket også gavner det mekaniske design af hele energikædesystemet.

... med energiforsyninger, der er klar til at blive installeret
De energiforsyninger, der installeres i galvaniseringsanlæg, skal kunne modstå det krævende miljø. Det er vigtigt at vælge de rigtige materialer til de enkelte komponenter og få dem til at harmonere med hinanden.
Det er her, præfabrikerede readychain® energiforsyningssystemer kommer til deres ret, da de er specielt fremstillet til at passe til de relevante miljøforhold og samles på stedet i et sidste trin med blot nogle få enkle trin. Det reducerer mængden af monteringsarbejde og installationstid betydeligt.

Efterlad din trækkæde eller energikæde,
uanset producent, i igus® Chainge® genbrugsprogrammer,
så der kan opnås genanvendeligt granulat.
Få mere at vide om fordelene ved energiforsyning til galvanisering. Sammen finder vi den løsning, der gør det muligt for dig at reducere din teknologi og dine omkostninger. Hvis du har spørgsmål, vil jeg med glæde rådgive dig.
Jeg ser frem til at høre fra dig!

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h