Skift sprog :
Før kabler lodret og spar omkostninger
Hvis medier, energi og data skal føres vertikalt, er der brug for vertikale løsninger. Vigtige faktorer spiller en rolle i implementeringen: Monteringsbeslagene skal fastgøres på en sådan måde, at energikæden ikke har mulighed for at bevæge sig udad, og at kablerne altid kan bevæge sig frit i længderetningen. Vores løsning: Vi tilbyder lodret hængende og pladsbesparende energikæder med stive forbindelseselementer i plastmetal til højlagre og scenekonstruktioner. Det segmenterede design og letvægtskomponenterne gør det muligt at reducere vægten og støjniveauet. Energikædens design giver også nem adgang til service. Sammenlignet med en komplet indkapsling af kablerne sparer du betydelig vægt og frem for alt omkostninger.

hurtigere design af energikæden. CAD-modeller til en lang række systemer. Energikædedesign gjort nemt.
Vores plast-energikæder er allerede i pålidelig brug i mange hundrede tusinde applikationer verden over - fra drikkevareautomater og CNC-maskiner til stålværker. Ustøttede længder kan nemt overvindes, og lange transportafstande kan tænkes inden for en lang række industrier og sektorer. Den har et modulært design og er derfor nem at installere. Design den rigtige energikæde til din applikation her!
igus® energikæder, der bruges vertikalt, kan tilpasses individuelle krav og er derfor velegnede til en lang række forskellige anvendelser.

chainflex® Kabler til bevægelse
Fejlsikre kabler til slæbekæder og energikæder.

Testet!
Hvert år udføres 3.000 tests af e-chain® for at modstå de hårdeste påvirkninger.

Online-værktøj
Oversigt over alle onlineværktøjer til energikæden.

Energikædens katalog
Download e-chain® kataloget direkte online!
► Download her (PDF)
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h