Skift sprog :

De materialer, som energikæderne er fremstillet af, skal kunne holde til meget: tryk- og trækbelastning, slidstyrke, fremragende sejhed, højt elasticitetsmodul, høj stabilitet ved høje og lave temperaturer, egnet til udendørs brug. For at sikre dette er igus-energikæder fremstillet af den højtydende polymer igumid. Talrige anvendelseseksempler, fra køleskabsblokke til stålværker, beviser dette.
Størstedelen af de mulige anvendelser kan realiseres med basismaterialet igumid G alene. Det omkostningseffektive materiale opfylder selv modstridende krav. Det kan modstå kontinuerlige temperaturer fra -40 °C til langt over 100 °C, hvilket gør det muligt at bruge det i kølehuse og stålværker. Selv anvendelser i sne og is kører problemfrit i praksis. Oplev energikæderne med materialet igumid G.
Sammenlignelige præstationsværdier gælder for igumid NB, standardmaterialet til alle energikæder af typen easy chain®.
E-kæderne® i denne serie er ekstremt nemme at fylde. Kablerne presses ganske enkelt ind med hånden takket være fleksible og delte åbningsstænger. Derfor er der her valgt et materiale, der kombinerer fleksibilitet og styrke på den nødvendige måde.
Hvis der stilles endnu højere krav til energikædekomponenternes permanente elasticitet og fleksibilitet, anvendes igumid TE. Det bruges f.eks. i forbindelsesstykkerne i E6-kæder udviklet til ekstrem dynamik eller i det særligt rivefaste og fleksible låg på lynlåsen e-chains®.
Det nyeste medlem af kædematerialefamilien er igumid EG+. Materialet er kendetegnet ved ekstremt lav total fugtabsorption og er derfor også meget modstandsdygtigt over for kemikalier. igumid EG+ er specielt udviklet til anvendelser med aggressive kemikalier, som dem, der bruges i galvanisering eller gødningsproduktion, og bruges der til både energikæder og trugsystemer. Hvor man tidligere var nødt til at bruge dyrt rustfrit stål som trugmateriale, tilbyder igumid EG+ et omkostningseffektivt alternativ. Materialet, som er umiddelbart genkendeligt på sin blå farve, kan bruges til de fleste e-kæder i® -serien i et temperaturområde fra 0 °C til +100 °C. Det er dermed halogenfrit og silikonefrit samt RoHS-kompatibelt.
Hvis energi, signaler og medier skal flyttes fleksibelt i værktøjsmaskiner, er e-rør den ideelle løsning. Deres lukkede design forhindrer spåner i at trænge ind. Rør fremstillet af det særlige materiale igumid HT sikrer også, at varme spåner ikke kan sætte sig fast ved temperaturer på op til 850 °C. Alle rør i R2-, R4- og RX-serierne fås som varmebestandige HT-versioner. Det giver producenter af støberimaskiner og andet metalforarbejdningsudstyr mulighed for at udskifte energiforsyninger af metal med mere fleksible og betydeligt lettere energikæder fremstillet af den højtydende plast.
Udviklingen af plastforbindelsen igumid DT var især rettet mod anvendelser i hele fødevareproduktionen. Basismaterialet blev modificeret på en sådan måde, at selv de mindste fragmenter fra 1 mm genkendes af alle standarddetektionssystemer. Det betyder, at eventuelle splinter kan registreres og automatisk skubbes ud.
ESD-kompatible løsninger og værktøjer bruges i mange brancher til at beskytte følsomme elektroniske komponenter mod elektrostatisk afladning. Det gælder især for bevægelige komponenter som f.eks. energiforsyninger. Med igumid ESD, igus® har et materiale i sit produktsortiment, der er designet præcist til denne krævende anvendelse og straks afleder eventuelle elektrostatiske ladninger på en kontrolleret måde. I modsætning til påførte ledende lag eller flygtige inkorporerede antistatiske midler resulterer de anvendte materialeadditiver i permanent ledningsevne, der gør regelmæssig vedligeholdelse unødvendig. igumid ESD er også det perfekte materiale til energikæder, der bruges i potentielt eksplosive gas- og støvatmosfærer og derfor i eksplosionsfarlige områder. Sådanne arbejdsmiljøer findes primært i den kemiske industri, men også ved påfyldning af pulverformige eller støvede varer. I disse anvendelser kan igumid ESD's evne til at aflede statiske ladninger betyde, at man undgår potentielle antændelseskilder i potentielt eksplosive miljøer. Plasten, som er blevet testet med over 10 millioner cyklusser, overgår endda standardmaterialet igumid G i nogle mekaniske krav.
Op til syv meter uunderstøttet længde uden føringstrug og understøtninger. Dette krav til den optimale e-chains® løsning kan opfyldes med materialet igumid XXL. Alternativt kan der opnås højere fyldningsvægte med samme ustøttede længde. Der kan også spares monteringsarbejde og omkostninger, da glideapplikationer generelt er mere komplekse, fordi der kræves længere kæder, ekstra føringstrug og mere installationsplads. Materialet bruges primært i applikationer til håndterings- og transportanlæg, byggeri og tunge maskiner samt store robotter.
Følgende liste giver detaljerede oplysninger om igus-materialerne igumid G, NB og TE's modstandsdygtighed over for mange kemiske stoffer. De angivne værdier er materialespecifikke værdier bestemt af igus' laboratorietest. Alle værdier gælder for den sorte energikæde. Hvis dine kemikalier ikke er med på listen, bedes du kontakte os. Vi vil med glæde teste efter anmodning.
| Medium | Koncentration-vægt % | igumid G og NB | igumid TE |
|---|---|---|---|
| Acetone | 100 | + + | + + |
| Myresyre (vandig) | 2 | + | + + |
| Ammoniak (vandig) | 10 | + + | + + |
| Benzin | 100 | + + | + + |
| Benzen | 100 | + + | + + |
| Bitumen | 100 | + | - |
| Borsyre (vandig) | 10 | + + | + |
| Smørsyre | 100 | + | - |
| Calciumklorid (vandig) | Sat. aq. sol. | + + | + + |
| Klorerede kulbrinter | + + | + | |
| Klorholdigt vand | Sat. aq. sol. | - | - |
| Kromsyre (vandig) | 1 | + | - |
| Dieselolie | 100 | + + | + + |
| Eddikesyre | 2 | + + | + + |
| Farve | + + | + + | |
| Fedtstoffer, madlavningsfedt | + + | + + | |
| Fluorerede kulbrinter | + + | + + | |
| Formaldehyd (vandig) | 30 | + | + |
| Hydrauliske olier | + + | + | |
| Kaustisk kaliumchlorid | 10 | + + | + + |
| Kaliumkarbonat (vandig) | 60 | + + | + + |
| Kaliumsulfat (vandig) | 100 | + + | + + |
| Methylacetat | 100 | + + | + + |
| Mælk | + + | + + | |
| Mineralsk olie | + + | + + | |
| Natriumkarbonat (vandig) | 50 | + + | + + |
| Olie, smøreolie | + + | + + | |
| Olie, madlavning | + + | + + | |
| Oliesyre | 100 | + + | + + |
| Paraffinolie | + + | + + | |
| Perklorethylen | 100 | + + | + + |
| Polyesterharpiks (med styren) | + + | + + | |
| Propan-gas | + + | + + | |
| Kviksølv | + + | + + | |
| Saltsyre | pH2 | + | - |
| Saltsyre | 2 | - | - |
| Saltsyre | 10 | - | - |
| Blæk, tryksværte | + + | + + | |
| Vaseline | + + | + + | |
| Vinsyre | + | + + | |
| Zinksulfat (vandig) | 10 | + + | - |

Butik for energikæder
Med over 100.000 produkter: fra små, mellemstore og store energikæder til skræddersyede løsninger.

Vidensbase om energikæder
Find alle de vigtigste oplysninger samt spørgsmål og svar om energikæder.

Online seminar
Drag fordel af vores eksperters viden og erfaring.

Testet!
Hvert år testes 3.000 e-kæder for at kunne modstå de hårdeste forhold.
Gå til testlaboratoriet for energikæderPersonlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h