Til moderne sædejustering: Lejer og kabelføringer fra én kilde

Glideleje i sædehøjdejusteringen

  • Hvad der er brug for: En glidelejeløsning til justering af sædehøjden
  • Hvilkekrav? Støjminimering, letløbende, lav dugdannelse, høj belastningskapacitet, lav vægt, lav friktionskoefficient, toleranceudligning, kan også bruges til e-coating ved høje tørretemperaturer, korrosionsfri
  • Egnede produkter: Klemmelejer fremstillet af fleksibel iglidur M250 og iglidur K230, glidelejer fremstillet af iglidur GLW og iglidur G til højere belastninger
  • Succes for kunden: De tribologisk optimerede lejer er lette, har en lang levetid og garanterer en støjsvag justering på lang sigt takket være deres støjreducerende egenskaber (NVH/BSR). Specialdesigns som f.eks. vores clipslejer forkorter også monteringstiden. Der opnås omkostningsbesparelser gennem prisen på delene og den kortere monteringsproces. Der er ikke behov for rekalibrering og flangeprocesser - udviklingstiderne er meget korte - vores tekniske kontakter tilbyder omfattende allround-rådgivning fra layout til design. Prototypeprøver fremstillet af tribologisk optimeret materiale er tilgængelige i lasersintring inden for 24 timer.
Højdejustering af bilsæde med føringsskinner og glidelejer.

Glideleje i ryglænets justering

  • Hvad der er brug for: Et støjsvagt leje med lavt spillerum til vippejusteringen
  • Krav til lejet: Støjminimering, vibrationsdæmpning, lav frigang, lav dugdannelse, høj belastningskapacitet, letvægt, smørefri
  • Egnede produkter: Forskellige kundetilpassede specialdele, f.eks. fremstillet af iglidur X, iglidur G og iglidur GLW
  • Succes for kunden: Vores tribologisk optimerede materialer med integrerede faste smøremidler sikrer en lav friktionskoefficient og minimerer dermed støj under justeringsprocessen. Det lejedesign, som igus har skræddersyet til installationssituationen, kører med lavt spillerum og reducerer udviklings- og designtiden.
Autostol med justeringsmekanisme og føringsskinne med glideleje.

Støtte til blyskrue i den lumbale justering

  • Hvad der er brug for: Trykskiver til blyskruens støtte i drevet
  • Kravene er: Støjminimering, letløbende, korrosionsfri, lav dugdannelse, høj belastningskapacitet med høj p x v-værdi = 1, lav vægt, lav friktionskoefficient, tilpasset til modpart fremstillet af POM og PP GF30
  • Egnede produkter: Trykskiver iglidur W300
  • Succes for kunden: Trykskiverne er et omkostningseffektivt og mere letløbende alternativ til tryklejer
Lændestøtte med føringsskinne og glideleje i et bilsæde.

Almindeligt leje i benstøtten

  • Hvad der er brug for: En løsning med glideleje i køretøjets interiør til justering af bilsædets benstøtte, komfortsædeforlængelse, forlænget benstøtte
  • Krav: Letløbende: Letløbende, friktionskoefficient, høj belastningskapacitet, letvægtsdesign, lav dugdannelse, støjminimering
  • Egnede produkter: Glidelejer fremstillet af iglidur M250 og iglidur G
  • Succes for kunden: iglidur-glidelejer muliggør støjsvage justeringer ved at forhindre forstyrrende BSR- og NVH-lyde i sædehængslerne. De er fremstillet af tribologisk optimerede polymerer og er op til fem gange lettere end tilsvarende metallejer.
Justeringsmekanisme til et bilsæde med glidelejer og føringsskinne.

Glidering i roterende konsoller

  • Hvad der er brug for: Et drejeligt beslag til forsæderne
  • Kravene: Støjminimering, lav friktionskoefficient, høj belastningskapacitet, letvægt, smørefri, høj slidstyrke, lav dugdannelse
  • Egnede produkter: Glidering, f.eks. fremstillet af iglidur J eller iglidur RN293, fås som drejekransleje eller kundetilpasset specialdel
  • Succes for kunden: Det tribologisk optimerede materiale med integrerede faste smøremidler sikrer en lav friktionskoefficient og minimerer dermed støj og kraft under justeringsprocessen. Lejedesignet, der er skræddersyet af igus til installationssituationen, kører med lav frigang, reducerer udviklings- og designtiden og giver en enorm omkostnings- og vægtfordel i forhold til alternativer med rullelejer.
Bil sædejustering med føringsskinne, glideleje og orange del.

Glidelejer i kompakte motorer til elektriske sædejusteringer

  • Hvad der er brug for: En glidelejeløsning i kompakte motorer til elektrisk sædejustering, sædeaktuatorer, drev til sædejustering
  • Krav til motorer: Høje hastigheder, lille installationsplads, lav friktionskoefficient, støjminimering, høj belastningskapacitet, jævn kørsel, lav vægt, vedligeholdelsesfri, ingen ekstern smøring
  • Egnede produkter: Glidelejer fremstillet af meget slidstærk iglidur J og iglidur H1 til højere temperaturer
  • Succes for kunden: Støjreduktion (NVH og BSR), høj ydeevne ved lave og høje hastigheder, lave friktionskoefficienter, lang levetid, ingen ekstern smøring nødvendig, omkostningsbesparelser, vægtreduktion
Automotive parkeringsbremseaktuator med tandhjul og spindeldrev i snitvisning.

Dynamisk kabelbeskyttelse i sædehøjde og lineær justering

  • Hvad der er brug for: Dynamisk kabelbeskyttelse til lineær sædejustering og sædehøjdejustering
  • krav: Radiusbeskyttelse af kabler, jævn kørsel, kontakt med kabelbundter i snævre installationsrum, nem montering og reduktion af monteringstiden, indsættelse af fastgjorte kabler med stik
  • Egnede produkter: e-kæder E2 micro eller easy chain-serien E06
  • Succes for kunden: Den reducerede montagetid er en af de vigtigste egenskaber ved easy chain-energikæderne. Deres elastiske og robuste igumid NB-materiale giver også optimal fleksibilitet og en UL94-V2-klassificering.
Bilsæde med orange e-chain i føringsskinnen til sædejustering.

Dynamisk kabelbeskyttelse til roterende og drejelige sæder

  • Hvad der er brug for: Dynamisk kabelbeskyttelse til roterende og drejelige applikationer i siddesystemer
  • Krav til beskyttelse: Radiusbeskyttelse af kablerne ved en drejevinkel på 200°.
  • Egnede produkter: e-chain E2 micro, især E2C.15-serien
  • Succes for kunden: Beskyttelse af kablerne og kontinuerlig forsyning af sædekomponenten med en energikæde med omvendt bøjningsradius (RBR)
Orange igus e-chains til justering af bilsædet i et kabinet.

Mere information

Brochure om motion plastics til bilsæder med sædejustering og iglidur-lejer.

Informationsbrochure

Montage viser et monteringshjælpemiddel til en automotive-pladeløsning med ring og indsatsdele.

Løsninger til udstansede metalplader

Metallager ved en komponentkant med orange bølger, der viser en e-coating- eller genkalibreringsfase.

Løsninger til e-coating-processer

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning