Skift sprog :
Friktion, slid, vibrationer, fugt og snavs er blot nogle af de mange krav, der skal tages højde for, når man skal vælge det rigtige leje til erhvervskøretøjer. Uanset om der er tale om små varevogne eller sættevogne, dumpere eller trailere: Udfordringerne kan variere meget. Med en lastbil med sættevogn som eksempel viser vi, hvilke lejematerialer der egner sig bedst til hvilke monteringspunkter, og hvad man skal være opmærksom på, når man træffer et valg.

Kabinehældning | Vindafvisningssystem | Udvendige spejle | Kabinedæmpning | Tippehydraulik | Sidepresenning | Bageste vindafviser | Dørlåsesystem | Frontspoiler | Frontaksel | Flaphængsel | Anhængertræk | Bremsesystem | Bladfjederophæng | Bagsmæk | Dørhængsel

Glidelejer, der er installeret i vippemekanismen, skal kunne modstå høje kantbelastninger på lang sigt. Da der let kan trænge fugt og partikler ind i området bag kølergitteret, skal produkterne også være modstandsdygtige over for korrosion og snavs.
Egnet lejemateriale:
iglidur P210
De små, men aerodynamisk vigtige vindafvisere er primært udsat for vindkræfter og smudsbelastninger. Derudover er eksterne vejrpåvirkninger som fugt de afgørende faktorer, der påvirker valget af den rigtige lejeteknologi.

Nogle af de få lejepunkter, der ikke er kendetegnet ved høje kantbelastninger, er placeret på sidespejlene. Her er det andre aspekter som nem montering og absolut vedligeholdelsesfrihed, der er i centrum. For at føreren kan koncentrere sig fuldt ud om vejen, må lejerne heller ikke give anledning til støj eller vibrationer.

Brugen af olie kræver et højt niveau af mediemodstand fra komponenter, der er placeret i nærheden af hydrauliske dæmpere. Der forekommer også kraftigere vibrationer i dette område, som også skal absorberes af lejepunkterne.
Egnet lejemateriale:
iglidur H4
I dumpere bærer de lejer, der er installeret på teleskopcylinderen, en masse vægt. Som ved mange andre drejepunkter i erhvervskøretøjer virker der her store kræfter på grund af kanttryk. På grund af nærheden til det løse bulkmateriale, der transporteres i dumperen, skal der tages højde for en høj smuds- og støvbelastning, når lejet vælges.
Egnet lejemateriale:
iglidur G
Da de kræfter, der er involveret i bevægelsen af sidepresenninger på lastbiler, er lave, spiller andre faktorer en rolle i valget af det rigtige glideleje, f.eks. en lav friktionskoefficient eller høj mediemodstand. Også vigtigt: For at muliggøre den mest jævne bevægelse skal lejerne kunne bevæge sig i vognen, selv med lave drivkræfter.
Egnet lejemateriale:
iglidur P210
De små, men aerodynamisk vigtige vindafvisere er primært udsat for vindkræfter og smudsbelastning. Derudover er eksterne vejrpåvirkninger som f.eks. fugt de afgørende faktorer, der påvirker valget af det rigtige leje.

Sammenlignet med mange andre monteringspunkter i erhvervskøretøjer skal glidelejet, der er monteret i espagnolettelåsen, arbejde særligt frit. Andre krav bestemmes af eksterne miljøfaktorer. Der kræves korrosionsfrihed og høj modstandsdygtighed over for snavs.

Et af de få steder på lastbilen, hvor der ikke bruges glidelejer til bevægelse, er den variable frontspoiler, som kan sænkes under kørslen. Den aerodynamiske fordel opnås med blyskruer, som skal være sprøjte- og saltvandsbestandige og korrosionsfri.
Passende produkt:
Dryspin-skruer med iglidur J-skruemøtrikker
Den forreste akse er et afgørende element for køretøjets stabilitet og sikkerhed. Glidelejer, der bruges her, skal kunne modstå høje kantbelastninger, være smuds- og olieafvisende og ideelt set have en vibrationsdæmpende specifikation.

Døre og sidevægge på erhvervskøretøjer er ikke beskyttet mod ydre påvirkninger som temperatursvingninger, fugt eller snavs. Især hængsler og deres lejer skal også kunne modstå høje statiske belastninger på lang sigt.
Egnet lejemateriale:
iglidur G
Lejerne i lastbilens understøtning skal kunne modstå høje statiske belastninger. Samtidig må fugt og snavs ikke være et problem. Robuste glidelejer med lav fugtabsorption er det rigtige valg her.

Kravene til lejer i bremsesystemet er særligt høje: høje temperaturer og belastninger, konstant kontakt med snavs, vand og smøremiddel må ikke føre til tab af funktion.

På grund af den høje friktion, der genereres i området omkring bladfjedrene, skal de mange lejepunkter også kunne absorbere høje belastninger. Lavt spillerum og lav statisk friktion er også ønskeligt her, selv om lejerne også skal kunne modstå høje kantbelastninger uden problemer.

Da de skal kunne bære speditører og deres tunge gods uden problemer, skal der her anvendes usædvanligt robuste glidelejer, der er designet til høje kantbelastninger. Bagsmækkenes lejer skal kunne klare snavs på de udsatte steder samt fugt og vådhed.

På grund af deres udsatte placering på erhvervskøretøjer er døre og sidevægge ikke beskyttet mod ydre påvirkninger som kulde, fugt eller snavs. Hængsler og især deres lejer skal også kunne modstå høje statiske belastninger på lang sigt.
Egnet lejemateriale:
iglidur G
Styresystemer skal primært fungere smørefrit, uden spillerum og støjsvagt. Valget af lejer er derfor særligt vigtigt her. Derudover er der stødbelastninger under kørsel, som i værste fald kan føre til øget slid på lejet.
Egnet lejemateriale:
iglidur J
Når det drejer sig om gearskifte, er de vigtigste krav en jævn, flydende bevægelse og den mest støjsvage justering af gearstangen. Samtidig er der fokus på økonomisk effektivitet, f.eks. skal indbyggede lejer fungere pålideligt med den lavest mulige vedligeholdelsesindsats.
Egnet lejemateriale:
iglidur J
I gearkasser skal koblingsleddene have en vibrationsdæmpende specifikation og høj styrke på grund af vibrationerne. Derudover kræves der en høj mediebestandighed, da olie og fedt i stigende grad kan forekomme.
Passende produkt:
igubal koblingsled
Glidelejer bruges ofte i metalplader til justering af sæder. Her er der især brug for produkter, der er nemme at installere og ikke kræver tidskrævende rekalibrering. Vores clipslejer kan netop det: De kalibrerer simpelthen sig selv ved hjælp af varmepåvirkning under e-coating-processen.
Passende lejer:
Klemmeleje iglidur M250Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h