IAA TRANSPORTATION 2026

Nye produkter og højdepunkter på messen

15. til 20. september 2026

Hannover Messe | Hal 26 | Stand E55

Nye produkter og højdepunkter

NYT: Størst mulig manøvreringsplads ved MCS-ladestationen

  • Mindre slitage og ingen risiko for kabeltyv
  • Øget arbejdssikkerhed: ingen fare for at snuble og ingen kabler i køreområdet

NYT Ingen fare for at snuble, ingen kabeltyv

  • Automatisk oprulning af kabel
  • Beskyttelse mod kabeltyveri (når den er trukket ind)
  • Med monteringshuller, der gør det nemt at integrere

NYT: Ingen PTFE, større planlægningssikkerhed

  • 100% har sammenlignelige eller bedre slidegenskaber end PTFE-baserede løsninger
  • Kun 10% dyrere end PTFE-baserede løsninger

NYT Tre gange mere økonomisk end POM-bøsninger af metal

  • Dynamisk belastning på op til 76 MPa
  • 100% smøring og vedligeholdelsesfri

NYT Ekstremt jævn – op til 200 N

  • Mindste friktionskoefficient (μ = 0,05)
  • Kompakt: systemhøjde på kun 30 mm
  • Fås også med buede skinner

NYT: 50 gange længere levetid under store belastninger

  • Mindst 50 gange længere levetid ved 200 N og 500 omdr./min. sammenlignet med kuglelejer af plast med indre ring af plast

Vægtoptimeret med masser af plads

  • Lys og rummelig takket være mindre sidedele og slankere tværstænger
  • Til kompakte anvendelser med korte vandringer
  • Sideglideflader til sidemonteret drift

Ingen glidering, ingen korrosion

  • Transporterer energi, data og luft uden afbrydelser
  • Enkel udskiftning af kablerne
  • Fleksibel i brug, f.eks. til strømforsyning af trailere ved lasteramper

Op til 12,5 millioner cyklusser

  • Høj pålidelighed under permanent bøjecyklus
  • Tåler temperaturer fra -35 °C til +100 °C
  • Færre kabelbrud takket være den meget fleksible leder-konstruktion
  • Garanti i op til 4 år