Renrumsføring med energikæde og sensorer i et laboratoriemiljø.

chainflex® kabler i renrummet

Hvad handler renrum om?

Hvad er et renrum?

Renrum med to personer i beskyttelsesdragter, en arbejdsplads med bærbar og et kabelsystem på væggen.

Hvordan fungerer renrum?

igus cleanroom-anlæg med gult værn i en produktionshal.

Hvad er specifikationerne for materialer og maskiner, der anvendes i renrum?

Renrumsmedarbejder med clipboard foran laboratorieområdet.

Kabelserie til renrum – CFCLEAN

igus chainflex CF10 i renrum med Clean-Room Class 1 og kabelanvendelser.

CFCLEAN.EVO: Evolutionen for renrum

igus CF Clean Evo kabelføring med renrum, PTFE-frie kabler og oplysninger om 40 mm radius og 20 millioner cyklusser.

Partikelfri energiforsyning og PTFE-fri!

CFCLEAN-rør med fire tilsluttede ledninger.

Fordelene ved vores renrumskabler

  • Ingen bøjning af systemet forårsaget af stive kabelkapper.
  • Lave nulstillingskræfter takket være meget fleksible flettede strukturer, specielle leder og fraværet af en yderkappe.
  • chainflex® CFCLEAN, skræddersyet til applikationen, tilbyder en vægtreduktion på op til 21 procent sammenlignet med konventionelle kabel.
  • Ca. 16% mindre i diameter sammenlignet med standardkabel med kappe på markedet.
  • Fås fra en meter.
  • Prototyper af leder: færdige på 48-72 timer
  • Alle standardindustrielle tværsnit af kernen-kombinationer: data, bus, styring, motor – tilgængelig fra lager, med op til 4 års garanti*.

Teamkraft til renrum

Konfigurator e-skin flat med CFCLEAN

Dette er e-skin® flad

  • Meget effektiv i prototypens fase.
  • Maksimal tilgængelighed ved enkel udskiftning af defekte elementer.
  • Ressourcebesparelse, da kun enkelte elementer udskiftes i tilfælde af skader.
e-skin flat kabelføringssystem med flad, bred føring til flere kabelbundter.

Hvad er det nye ved CFCLEAN?

Flere igus-produkter, der er velegnede til brug i renrum

Energikædeserie E6,1

C6-kæde til renrum i højeste klasse.
  • Ekstremt lydsvag ved lille pitch og "bremse" i stop dog system
  • (E61.29.070.055.0 ved 1m/s = 32dB(A) i henhold til igus interne test 4479)
  • Ekstremt lav vibration
  • Slidstærkt tilslutningssystem (intet behov for bolte og huller)
  • Næsten ingen polygoneffekt, medfører "blød" drift
  • Glat indre type for en lang levetid for kabler og slanger
  • E61.29 series: ribber på begge sider kan åbnes og fjernes langs indre og ydre radier
  • Vægtbesparelse ca. 30% i forhold til System E6

Lineære føringer

Cleanroom-kompatibel linearføring foran et laboratorium.

Drejeringslejer

Cleanroom-egnet PRT-drejeleje foran en laboratoriebaggrund.

Kabler til brug i tørre renrum

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning