Tech up, Cost down

Spar på indkøb, vedligeholdelse og montering. Det er vores opgave.

Et produkt er kun så godt som dets kundebedømmelse.

Hvidbog om, hvordan man undgår overengineering

Forståelse af kundernes behov forhindrer overudvikling.

Mere økonomiske kæder med samme dimensioner

e-kæde® med samme indvendige højde og samme stabilitet. Spar på indkøb.

Spar penge med seneste generation af energikæder

Mere stabilitet, samme dimensioner og en prisbesparelse på 30%.

Tilsvarende dimensioner, lavere pris

Spar 40 % i pris med næsten identiske dimensioner på e-kæden®.

igus cobot beslag

Spar op til 50 % i pris med omkostningseffektive robotkomponenter.

Spar penge takket være kemikaliebestandigt plasttrug

Spar 58% på omkostningerne ved at bruge en syrefast plastkanal i stedet for rustfrit stål

chainflex pristjek

Spar 64,7 % på styrekabel ved at undvære PUR og CF130.UL.D

10 tips til en "vedligeholdelsesvenlig" energikæde

"Hvad skal jeg overveje med hensyn til vedligeholdelse, når jeg vælger e-kæder®?"

Monteringsklar konfektionerede systemer

Besparelser ved at være klar til installation: reducer lageromkostningerne til kabel, e-kæde® og stik til nul

Individuel eller højvolumen produktion

Med readychain® reduceres antallet af leverandører og ordrer med 75 %.%

Cost down med smart plastics

Besparelser takket være løsninger til tilstandsovervågning og prædiktiv vedligeholdelse

Sparer omkostninger gennem energieffektive energikæder

Spar på drivkraften - reducer energiomkostningerne

Reducer omkostninger med certificeret installationsservice

Maskinens nedetid - spildte penge

Hvordan konfigurerer jeg den mest fordelagtige energikæde, der fungerer sikkert?

Vores kunders applikationer:

Ja, plast-energikæder er genanvendelige

Genbrugsprogram for energikæder<br><br>

Start besparelser ved køb, vedligeholdelse og installation

Reducer anskaffelsesomkostninger
Tech up, Cost down
Yderligere veje til besparelser

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning