Overengineering

Multiværktøj med værktøj som skruenøgle, sav og tang.

Kunden definerer, hvad der er perfekt. Forståelse af kundernes behov forhindrer overengineering

Hvorfor virksomheder ikke får dækket deres omkostninger trods perfektion

Omkostningsfælde: Planlægning ud over specifikationen

  • Produktplanlægning (behovsvurdering, brainstorming, gennemførlighedsundersøgelse)
  • Produktudvikling (layout, design)
  • Produktion (produktionsplanlægning, produktion, montering, idriftsættelse)

Uden dialog er designideer ofte for meget af det gode

Tendensen: Kundeundersøgelser indfanger behov

  • et produkts stabilitet og den deraf følgende længere levetid
  • at spare endnu mere installationsplads ved implementering af en komponent i maskinen
  • reducere støjniveauet på et system eller i produktionen
  • reducere vægten af et produkt
  • Reducere montagetiden for installation på et system
  • Minimere vedligeholdelsesomkostninger/intervaller for komponenter/dele og dermed for maskinen
  • Reducere de samlede ejerskabsomkostninger (indkøb, drift, vedligeholdelse, bortskaffelse)

Overraskende resultater og mangfoldighed af varianter mellem industrier

Konklusion

Et produkt er kun så godt, som en kunde vurderer det.

Sammenligningsgrafik med 1400 og E2C.21, til højre 30 procent lavere.

Mere stabilitet, samme dimensioner og en prisbesparelse på 30%.

Sammenligningsgraf med to orange søjler og -40 % for E4.31.L100.R.0 i forhold til E4.32.10.R.0.

Spar 40 % i pris med næsten identiske dimensioner på e-kæden®.

Prissammenligning af clamps med to orange søjler; den højre er 51% billigere end den venstre.

Spar op til 50 % i pris med omkostningseffektive robotkomponenter.

Graf viser 58 % lavere omkostninger for en føringsskinne sammenlignet.

Spar 58% på omkostningerne ved at bruge en syrefast plastkanal i stedet for rustfrit stål

Diagram over pris- og teknisk fordel ved iguPUR CF890 og CF7 sammenlignet med PVC-, PUR- og TPE-kabler.

Spar 64,7 % på styrekabel ved at undvære PUR og CF130.UL.D

readychain viser komponenter og kabler i et kabelkædesystem.

Besparelser ved at være klar til installation: reducer lageromkostningerne til kabel, e-kæde® og stik til nul

Readychain-kabelrende med førte kabler i en produktionshal.

Med readychain® reduceres antallet af leverandører og ordrer med 75 %.%

Automatiseret transportsystem med kabelkæder og kabler i en produktionslinje.

Besparelser takket være løsninger til tilstandsovervågning og prædiktiv vedligeholdelse

Søjlediagram sammenligner energibesparelse for igus-systemer med standard, op til 57 % mindre.

Spar på drivkraften - reducer energiomkostningerne

En montør inspicerer et transportsystem med energikæde i et åbent brud.

Maskinens nedetid - spildte penge

Symbol for omkostningsreduktion og bæredygtighed med pile, eurotegn og hjerte.
Yderligere veje til besparelser

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning