Chip-resistent energikæde

Sværdbestandige energikæder op til +850°C

igumid® HT i testen

Mængde (g) af indbrændte spåner som funktion af temperaturen

Chip-resistent energikæde op til +120 °C

R2.1 serien energikæder

R2.1 serien energikæder

  • Indvendige højder: 26 til 75 mm
  • omkostningseffektiv
  • Stille drift på grund af indbygget bremse
RX rør

RX rør

  • Indvendige højder: 42 til 73 mm
  • IP-testet af TÜV NORD CERT GmbH
  • Afrundet kontur gør, at spåner simpelthen preller af
Yderligere energikæder som er resistente overfor spåner

Yderligere energikæder som er resistente overfor spåner

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning