Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

E-Kæde i renrummet

Den allerede lave afslidning for igus® E-Kæden bliver igen betydeligt formindsket ved anvendelse af et specialmateriale. En E-Kæde kan også bruges, hvor man tidligere har måttet ty til indviklede specialløsninger. Et ekstensivt testprogram er blevet gennemført både for glidende anvendelser og anvendelser med frit spænd. Til mange anvendelser arbejder E-Kæden af specialmateriale stort set uden afslidning. IPA testen bekræfter, at standard E-Kæden fra igus® er tilstrækkelig til renrumskrav. "efterprøvet og testet fremragende!" De bevægende dele i renrum kræver meget høj slidstyrke. Derfor skal en E-Kæde for eksempel være ekstremt slidstærk for at kunne leve op til standardkravene fra disse følsomme omgivelser.

Energy chains in machines for micro-assembly of electrical components

Häcker Automation GmbH manufactures micro-assembly machines and uses our e-chains and cables for 20 million movement cycles a day.

Clean room technology

The number of freely hanging cables should be bundled together. The specific movements executed by the robot stress the energy cables to a high degree.

Renrumsteknologi

No wear in the igus® energy supply system even in endurance tests. In a travel of 290 mm, a number of 50-60 cycles per hour is attained mostly in the three-shift operation.

Håndteringssystem

Robotbaseret håndteringssystem til kredsløbskort. Fleksibelt energitilføringssystem til brug i renrumsteknologi.

Wafer handling

One igus® e-chain® of the E6 family accelerates the work sequences in the case of this application for wafer handling in the chip production industry.

Blister machine / Packaging technology

drylin® W for positioning of films in a blister machine.

Energy chains and chainflex® cables in cleanrooms

Hundreds of energy chains and cables with ISO Class 1 to 4 from stock.

Find examples of application


Are you looking for practically tested application examples in a certain industry?
Here you can browse through already implemented customer applications and filter them according to your specifications.

Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.