Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

E-Kæde til renrum sættes på prøve

Renrum stiller særligt høje krav til slidstyrken for de bevægende komponenter. Energitilføringssystemerne i Serie E6 og E14 har været testet af Fraunhofer Institut for Produktionsteknologi og Automatisering (IPA) i afdelingen for ren- og mikroproduktion.
Resultatet:
I henhold til VDI 2083 side 8 (renrumsegnethed for udstyr), kan de testede energitilføringskæder i Serie E6 bruges til vandringshastigheder på v = 1 m/s og v=2 m/s i renrum af ISO-klasse 3 (i henhold til DIN EN ISO 146441-1). Serie E14 energikæden egner sig til en vandringshastighed på 1 m/s selv i renrum af ISO-klasse 2. Af særlig interesse blandt de meget overbevisende resultater er, at de fire testede designs er igus® standardversioner, ikke produkter fremstillet af specialmaterialer.
Dette testresultat giver mulighed for at levere det bedst mulige produkt til individuelle kundebehov med det internationalt godkendte kvalifikationscertifikat.
Brooks Automation Inc. er en verdensomspændende leverandør af fuldt integrerede automatiseringsløsning til halvlederindustrien. Brooks - Fixload

igus® energitilføringssystemer i renrum hos virksomheden Brooks

Virksomheden Brooks har brug for særligt ren luft ved produktionen af dens Fixload. Det skyldes det meget følsomme anvendelsesområde inden for ladningssnitfladen for behandlingsudstyr til 300 mm vafler i halvlederproduktion. Da vaflerne for at blive behandlet bliver eksponeret for omgivelserne under ladning, er renrumsegnetheden for det anvendte energitilføringssystem særlig vigtig her.

Test udført af Brooks har vist, at sliddet på igus® energitilføringssystemet ikke kunne måles selv i den langvarige test. En Zipper E-Kæde anvendes i hængende installationsposition. Med en vandringsafstand på 290 mm opnås cirka 50-60 cyklusser pr. time, som regel i treskiftsproduktion.

Andre fordele:
Det patenterede zippersystem muliggør fyldning med energikabler med lynets hastighed samt yderligere beskyttelse. Dette forøger driftssikkerheden og holdetiderne.

More on applied products here

Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.