Skift sprog :

indvendig højde hi: 29 mm
Indvendig bredde Bi: 30 - 140 mm
Bøjningsradius R: 55 - 150 mm
Deling: 22 mm

Indvendig højde hi: 29 mm
Indvendig bredde Bi: 30 - 140 mm
Bøjningsradius R: 55 - 150 mm
Deling: 22 mm

Indvendig højde hi: 80 mm
Indvendig bredde Bi: 50 - 600 mm
Bøjningsradius R: 150 - 200 mm
Deling: 65 mm
Ved at bruge et specielt materiale kan det i forvejen lave slid på e-kæden® reduceres yderligere. En e-kæde® kan derfor også bruges i mange applikationer, hvor der kræves komplicerede specialløsninger. Der er gennemført et omfattende testprogram for både glidende og ikke-understøttede anvendelser. Til mange anvendelser kan e-kæden® i specielle materialer anvendes praktisk talt uden slid. Tests udført af IPA bekræfter, at standard e-kæden® fra igus® opfylder kravene i renrum og er blevet "testet og fundet meget god". Der kræves meget høj slidstyrke af bevægelige dele i renrum, så e-chain® skal f.eks. være meget slidstærk for at opfylde standardkravene til dette følsomme miljø.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h