TH3 - Første hygiejniske design e-kæde®

iglidur-serie med blå kædeholder i buet forløb og red dot award 2017 winner-logo.
  • Let at rengøre
  • Verdens første plast-energikæde udviklet i overensstemmelse med retningslinjerne for hygiejnisk design fra den amerikanske fødevarestyrelse ( ")"
  • FDA-kompatibel – Med den blå materialefarve, der er typisk for plastelementer i fødevareindustrien (bestående af igumid® TH NB til sidedelene og igumid® TH G til rammen og forbindelseselementerne)
  • Skrueløs konstruktion
  • God modstandsdygtighed over for aggressive rengøringsmidler og kemikalier
  • Afrundede kanter forhindrer døde rum og deraf følgende dannelse af bakterier
  • Ingen "af materiale på materiale"
  • Ingen skruesamlinger
  • Driftstemperatur -40 °C / +70 °C
  • Vinder af Red Dot Award 2017

Hastighed ikke understøttet med lige øvre løb / Acceleration ikke understøttet med lige øvre løb:

Temperatur: -40 °C / +70 °C

Brændbarhedsklasse:

TH3 energikæde i skæresystemer

e-Chains-anlæg fra Schindler & Wagner i en ren produktionshal.

TH3 energikæde i svampehøstningssystemet

Transportanlæg med kabelkæder i en industrisal.

Produktsortiment:

TH3.25.Bi/26.070.8

Mål for TH3-serien til energikæder med flere TH3.25-varianter og målene Ba og Bi.
Varenr. BiBaBRHa HiHDK
TH3.25.2/26.070.8 70 86 703525,5 180110300
TH3.25.3/26.070.8 95111703525,5180110300

TH3.45.Bi/20.090.8

Mål for TH3.45-kabelkæden med forskellige bredder og højder.
Varenr. BiBaBRHa HiHDK
TH3.45.2/20.090.8 70 90 905745 250120338
TH3.45.3/20.090.8 95115905745250120338
TH3.45.5/20.090.8 145165905745250120338

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning