iglidur® materialer til generelle formål

iglidur G - den klassiske allrounder

  • Maksimal temperatur ved langtidsanvendelse +130,00 °C
  • Maksimal temperatur ved korttidsanvendelse +220,00 °C
  • Minimum langtidspåføringstemperatur -40,00 °C
  • Maksimalt overfladetryk (ved +20°C/68°F) 80.00MPa
  • Shore D-hårdhed 81
  • Ikke elektrisk ledende
Granulatmateriale som en bunke små plastpiller.

iglidur G1 - endnu mere universel

  • Maksimal temperatur ved langtidsanvendelse +180,00 °C
  • Maksimal temperatur ved korttidsanvendelse +220,00 °C
  • Minimum langtidspåføringstemperatur -40,00 °C
  • Maksimalt overfladetryk (ved +20°C/68°F) 91.00MPa
  • Shore D-hårdhed 81
  • Ikke elektrisk ledende
Granulat af materiale.

iglidur M250 - den robuste allrounder i henhold til DIN ISO 2795

  • Maksimal temperatur ved langtidsanvendelse +80.00°C
  • Maksimal temperatur ved korttidsanvendelse +170,00 °C
  • Minimum langtidspåføringstemperatur -40,00 °C
  • Maksimalt overfladetryk (ved +20°C/68°F) 20.00MPa
  • Shore D-hårdhed 79
  • Ikke elektrisk ledende
Granulatmateriale i form af sorte plastgranulater.

iglidur P210 - specialist i drejning, valsning og meget mere

  • Maksimal temperatur ved langtidsanvendelse +100,00 °C
  • Maksimal temperatur ved korttidsanvendelse +160,00 °C
  • Minimum langtidspåføringstemperatur -40,00 °C
  • Maksimalt overfladetryk (ved +20°C/68°F) 50.00MPa
  • Shore D-hårdhed 75
  • Ikke elektrisk ledende
Granulatmateriale med beige plastgranulat.

iglidur® P - den omkostningseffektive udendørs allrounder

  • Maksimal temperatur ved langtidsanvendelse +130,00 °C
  • Maksimal temperatur ved korttidsanvendelse +200,00 °C
  • Minimum langtidspåføringstemperatur -40,00 °C
  • Maksimalt overfladetryk (ved +20°C/68°F) 50.00MPa
  • Shore D-hårdhed 75
  • Ikke elektrisk ledende
Sort granulat af materiale.

iglidur K - alsidig og omkostningseffektiv

  • Maksimal temperatur ved langtidsanvendelse +170,00 °C
  • Maksimal temperatur ved korttidsanvendelse +240,00 °C
  • Minimum langtidspåføringstemperatur -40,00 °C
  • Maksimalt overfladetryk (ved +20°C/68°F) 50.00MPa
  • Shore D-hårdhed 72
  • Ikke elektrisk ledende
Beige granulatmateriale til iglidur H1.

iglidur GLW - billigt materiale til store mængder

  • Maksimal temperatur ved langtidsanvendelse +100,00 °C
  • Maksimal temperatur ved korttidsanvendelse +160,00 °C
  • Minimum langtidspåføringstemperatur -40,00 °C
  • Maksimalt overfladetryk (ved +20°C/68°F) 80.00MPa
  • Shore D-hårdhed 78
  • Ikke elektrisk ledende
Sort granulat af materiale.
iglidur improves prøveæske med lejeprøver og sammenligningstavler.

Gratis prøvekasse med glidelejer

iglidur-glidelejer under lup.

Sådan fungerer iglidur® materialer

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning