Skift sprog :

Hvad kan disse materialer?
Her finder du højtemperaturspecialister til kontinuerlige driftstemperaturer på op til +250 °C (undtagelse: iglidur® V400 med +200 °C). iglidur® X6 overgår standard iglidur® X i mange roterende og drejelige applikationer. iglidur® Z har også længe været etableret som standard med ekstremt lave slidhastigheder og/eller under høje belastninger. iglidur® V400 er en problemløser i mange specielle tilfælde, og iglidur® UW500 er specialisten til varme væsker.
igus-produkter fremstillet af iglidur-materialer i onlinebutikken
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h