Materialer banner

Hvad formår iglidur®-materialer til specialanvendelser?

  • Elektrisk ledende, meget trykbestandig
  • Elektrisk ledende
  • Høj trykstyrke
  • God temperaturbestandighed
iglidur® F materiale
  • ESD-kompatibel, slidstærk og afledende
  • For at undgå elektrostatisk opladning
  • Også velegnet til våde miljøer
  • Fri for smøring og vedligeholdelse
iglidur® F2 materiale
  • Bilstandarden for temperaturer op til +200 °C
  • Lav friktionskoefficient
  • Høj slidstyrke
  • Høj temperaturbestandighed: -40 °C til +200 °C
iglidur® H4 materiale
  • Undervandsudholdenhedsløberen til hurtig rotation under vand
  • Til brug under vand
  • Til hurtig og kontinuerlig rotation
  • Lang levetid
iglidur® UW-materiale
  • Biopolymeren, baseret på fornybare råmaterialer
  • Baseret på fornybare råmaterialer
  • Universelt anvendelig
  • Fri for smøring og vedligeholdelse
iglidur® N54 materiale
  • V0-klassificering i henhold til UL94, universel V0-klassificering i henhold til UL94
  • Opfylder brandbeskyttelseskravene fra US Federal Aviation Administration (FAA) til flyinteriør
  • Høj slidstyrke
  • Universelt anvendelig
iglidur® G V0 materiale
  • Miljøvenlig, alsidig og omkostningseffektiv
  • Gode mekaniske specifikationer
  • Robust
  • Omkostningseffektiv
  • God modstandsdygtighed over for medier
iglidur® J2 materiale
  • I henhold til ISO 22 196:2011
  • Antibakteriel
  • Universelt anvendelig
  • God modstandsdygtighed over for medier
iglidur® AB materiale
  • Opfylder brandbeskyttelsesstandarden DIN EN 45545 HL3, R22/R23, brandhæmmende
  • Høj slidstyrke
  • Lav friktionskoefficient
  • Fri for smøring og vedligeholdelse
iglidur® RW370 materiale
  • Høj fleksibilitet og støjsvag
  • Eliminering af støj
  • Ekstremt høj fleksibilitet
  • Mulighed for tætningsfunktion
iglidur® B materiale
  • Fri for PTFE og silikone
  • God modstandsdygtighed over for slid
  • Tør betjening
  • God modstandsdygtighed over for slid
  • Fri for smøring og vedligeholdelse
iglidur® C materiale
  1. Maks. temperatur for langvarig anvendelse
  2. Maks. anbefalet overfladetryk ved +20 °C
  3. Bedste kombination for p = 1MPa, v = 0,3m/s, roterende

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning