Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

Søg efter eksempler på anvendelse

Bedre teknologi og formindskede omkostninger

I årevis har igus® motto været "plastics for longer life®". Med dette mener vi produktion af innovative plastikprodukter, der reducerer vedligeholdelse, giver tekniske forbedringer og på samme tid reducerer omkostninger og forlænger levetiden - alt sammen leveret med det samme fra lager.

Vores kunder var i stand til at forbedre teknologien og reducere omkostningerne ved mere end 590 anvendelser.
Nogle eksempler:

Længste vandring i verden - ikke flere stilstandstider

E-KædeSystemet bidrager i dag klart til pålidelighed, idet system-stilstandstider, der f.eks. skyldes knækkede kabler, er reduceret til nul.

Kabler der modstår varme, sol, regn og sne

Tidligere anvendte kabler fra en konkurrent gik i stykker, men siden man begyndte at anvende temperaturresistente chainflex®-kabler, virker den ekstra-store LED-skærm i Dallas under alle vejrbetingelser.

Hårdt miljø, høj hastighed

Selv under særligt aggressive miljøbetingelser, som i dette højhastighedsbearbejdningscenter, beviser energiforsyningssystemer deres pålidelighed.

Omkostninger sparet, maskintilgængelighed
forbedret

Eftersom iglidur® glidelejer har en lang levetid, og i tillæg hertil ikke har behov for smøring, og kun koster en brøkdel sammenlignet med almindelige lejer, kan 90% af omkostningerne spares.

Der spares over 10.000 euro pr. år

De tidligere anvendte lejer blev blokeret, og akslerne plejede at brække. De smøringsfri igubal® flangelejer der anvendes i stedet for har været i drift siden maj 2007 - uden at bryde sammen. Dette sparede 2.440 euro i reparationsomkostninger og 8.400 euro i maskinstop hvert år.

Problemfri drift i stedet for ødelæggelse af aksler

På grund af ophobet snavs i kuglelejerne, blev kuglerne blokeret og akslerne blev ødelagt. Betonskæremaskinen har nu kørt helt problemfrit i over tre år på trods af den ekstremt høje belastning i driften.

Søg


Leder du efter praktisk afprøvede eksempler på anvendelser i en bestemt industri?
Her kan du søge gennem allerede implementerede anvendelser og filtrere dem i henhold til dine specifikationer.

Oversigt over anvendelse


Jeg har følgende projekt - følgende spørgsmål - følgende anmodning

Der er ikke blevet fundet nogen anvendelseseksempler for din særlige anvendelse. Vil du gerne have yderligere hjælp?
Fortæl os hvordan vi kan hjælpe dig!



Deres oplysninger

Udfyld venligst de felter, der er markeret med *.

Firma*
Telefon
Fornavn*
E-mail*
Efternavn*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
 
Postnummer*
 

Hvis du ønsker at anmode om kataloger eller prøver, bedes du udfylde din adresse her.

By
Gade
Forbundsland
 

Ja, jeg vil gerne modtage information om aktuelle produkter og tjenester fra igus® via e-mail. Jeg accepterer igus®' eksklusive brug af mine data til kommunikation vedrørende markedsføring og uddannelse, som overholder databeskyttelseslovgivningen. Jeg ved, at jeg til enhver tid kan tilbagetrække mit samtykke via frameld-linket i hver e-mail.

Jeg accepterer databeskyttelsesreglerne og behandlingen af mine data. Du kan tilbagekalde denne autorisation på ethvert tidspunkt.