Lejeteknologi og energiforsyningssystemer til vandkraftværker

Hydroelektrisk kraftværk

Ristningssystemer, ristningsrensere

Grundlæggende flizz kabelføringssystem®

  • omkostningseffektivt komplet system, bestående af energikæde, chainflex® kabel og hus i rustfrit stål
  • Beskyttelse mod vejr og snavs
  • Lav vedligeholdelse, til transportafstande på op til 100 m

Vandturbiner

Glidelejer og sfæriske glidelejer

  • Smørefri flangebøsninger af allroundmaterialet iglidur ® G eller iglidur ® H specielt til undervandsanvendelser. Til meget høje overfladetryk anbefaler vi igutex ® TX1.
  • stangende igubal**® KBRM**: korrosionsfri, egnet til flydende medier, med robust, lang fiberforstærket polymersfærisk hætte

Bølgeenergiomformer

Punktabsorbent

Lejeteknologi og e-kæde® Halvfabrikata

Oscillerende bølgeoverspændingskonverter

Glideleje

  • Til styring af stemplet:
    Cylindriske bøsninger iglidur ® H370 til høje belastninger, med meget god slidstyrke under vand
  • Til fastgørelse af vandsøjlen og den primære drejebevægelse:
    Sårbare glidelejer med høj styrke igutex**® TX1** eller igutex ® TX2, meget slidstærke under ekstreme belastninger

Glat leje

  • Til styring af stemplet:
    Cylindriske bøsninger iglidur ® Q til høj belastning, slidstærke på mange aksler
  • Til understøtning af hovedaksen:
    Sårbare glidelejer med høj styrke igutex ® TX1 eller igutex ® TX2, meget slidstærke under ekstreme belastninger

Havvandspumper

Glideleje

Dæmpere

Glideleje


Succeshistorier

CorPower Ocean punktabsorber

Sikker energiforsyning selv i høje bølger

Bølgeenergikonverter Rotary Wave

Glidelejer til holdbar bølgeenergikonverter

Bølgeenergikonverter PolyGen

Første WEC lavet af plast flyttes pålideligt med iglidur®

Tocardo tidevandsturbine

Uafbrudt energitransmission ved tidevandsturbinen

OpenHydro tidevandsturbine

Tidevandsturbine bevæger sig sikkert i hårdt hav

basic flizz® og Schlossmühle vandkraftværk

Sparer plads og vedligeholdelsesomkostninger: flizz® basissystem på renseriet

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning