Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

Det mest effektive kabel til din applikation

De elektriske parametre er de samme, og de mekaniske egenskaber er optimale til din applikation

Et produkt behøver ikke at være high-end, hvis de mekaniske krav i forbindelse med anvendelsen ikke kræver det. Med over 1.350 kabler, der sælges i metermål og 4.600 drevkabler i overensstemmelse med 24 producentstandarder, har igus® altid det rigtige kabel i sit produktsortiment. Alle kabler er fra direkte lager, uden gebyrer og med 36 måneders garanti. Og for at sikre, at du hurtigt kan finde det rigtige produkt, når du foretager dit valg, har vi konfiguratorer, der med få klik udvælger det bedste kabel til din applikation.

Forvalg efter typer af drevkabel

Servokabler

Måling af systemkabler

Hybridkabler

Small radius up to 7.5 x d

CF29
CF296.8 x dTPE
CF11.D
CF11.D7.5 x dTPE
Cables
CF27.D
CF27.D7.5 x dPUR
CF113.D
CF113.D7.5 x dPUR
Cables
CF21.UL
CF21.UL7.5 x dPVC

Medium radius up to 10 x d

CF270.UL.D
CF270.UL.D10 x dPUR
CF111.D
CF111.D10 x dPUR
CF280.ULH
CF280.UL.H10 x dPUR
CF210.UL
CF210.UL10 x dPVC
CF211
CF21110 x dPVC
CF220.UL.H
CF220.UL.H10 x dPVC

Large radius up to 15 x d

CF897
CF89715 x diguPUR
CF894
CF89415 x diguPUR
Cables
CF887
CF88715 x dPVC
CF884
CF88415 x dPVC

Twistable for robotics

Beregning af levetiden op chainflex® kabler

chainflex® levetidsberegner Med chainflex® levetidsberegneren kan du nemt og hurtigt beregne den forventede levetid for chainflex®-kabler specifikt til din applikation.
Beregn levetiden på chainflex® nu

Har du brug for harnessed kabler?

Harnessed drive cables Vi tilbyder et stort udvalg af harnessed kabler direkte fra kabelproducenten. Vi tilbyder ca. 4.600 kabler til motorer, servoer, signaler og enkodere i overensstemmelse med 24 producentstandarder og er verdens førende inden for kabler til brug i energikæder.