Skift sprog :

De mange anvendelsesmuligheder for drylin W-profilskinner skyldes det store antal forskellige komponenter, der kan kombineres med hinanden. Vi tilbyder over 50 forskellige profiler (monteringsstørrelser/geometri/overflader), mange lineære glidelejer og lineære vogne. drylin W-profilskinner er velegnede til brug i alle brancher, uanset om det er i fødevareindustrien, værktøjsmaskinebyggeri, interiør eller gør-det-selv. Alle komponenter, inkl. skinner, kan bestilles i den ønskede længde i onlinebutikken.
Triflex RSE-tilbagetrækningssystemet fra igus sikrer, at e-kæden altid føres kompakt på robotarmen. Dette forhindrer pålideligt ukontrollerede bevægelser forårsaget af hængende kabler. Systemet er baseret på et drylin W lineært føresystem, der imponerer med sin lette og robuste konstruktion. Kombinationen af triflex RSE og drylin W lineært føresystem tilbyder også et attraktivt pris-ydelsesforhold.
Hurtigere montering takket være dobbelte skinner i stedet for to enkelt skinner monteret parallelt.
Til mange anvendelsesområder (f.eks. automatisering, fødevareindustrien, medicinsk teknologi, medicinalindustrien).
Buede skinner giver større designfrihed, f.eks. ved arbejdsstationer.
Vogn med hybridrullelejer for jævnere kørsel.
Med ekstremt letvægts carbon skinner.
I design takket være fleksible afstande med parallelle enkeltskinner.

igus-eksperten vil med glæde rådgive dig uden forpligtelse.

Se selv fordelene ved vores drylin W-profilstyringer med vores prøvepakke.
Download the brochure

Baseret på den gennemprøvede drylin® W-serie tilbyder igus® buede lineære føringer, der er skræddersyet og udstyret med føringsvogne, der er specielt udviklet til brug med skinner med forskellige radier. Det resulterer i innovative løsninger til applikationer med begrænset installationsplads, f.eks. inden for operatørergonomi, sceneteknologi eller i førerkabinen på erhvervskøretøjer, hvor monitorer og kontrolsystemer er designet på en sådan måde, at der er garanteret sikker og nem adgang.

Ukrudtsbekæmpelsesrobotten fra AIGRO UP med drylin W-profilskinner og lineært hus fra igus.

MAX Velolift fra Rad9 til montering af cykler med drylin W dobbeltskinne og lineært hus fra igus.

Det kommunale køretøj fra Fiedler med drylin W dobbeltskinne WS og drylin W pudeblok fra igus.

SLIDE fra InGymNeering består af drylin W-profilstyring og drylin W-pudeblok fra igus.

Spar tid med den nemme montering af profilvognene
De lineære profilvogne kan samles i nogle få trin. Det sparer ikke kun tid, men også monteringsomkostninger. Nedetiderne reduceres også.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h