iglidur® H1 - Materialedata

Tabel med materialedata

Generelle egenskaber Enhediglidur® H1 Testmetode
Massefyldeg/cm³ 1.53
Farve fløde
Maks. fugtabsorption ved +23 °C/50% rumfugtighed % vægt 0.1 DIN 53495
Maks. fugtabsorption % vægt 0.3
Glidefriktionskoefficient, dynamisk mod stål µ 0,06 - 0,20
pv-værdi, maks. (tør) MPa x m/s 0.8
Mekaniske egenskaber
Bøjningsmodulus MPa 2800 DIN 53457
Bøjningsstyrke ved 20°C MPa 55 DIN 53452
Kompressionsstyrke MPa 78
Maks. anbefalet overfladetryk (20 °C) MPa 80
Shore D-hårdhed 77DIN 53505
[b]Fysiske og termiske egenskaber [/b]
Maks. temperatur for langtidsanvendelse °C +200
Maks. temperatur for kortvarig anvendelse °C +240
Min. anvendelsestemperatur °C-40
Termisk ledningevne [W/m x K] 0.24ASTM C 177
Termisk ekspansionskoefficient (ved 23 °C) K-1 x 10-5 6 DIN 53752
Elektriske egenskaber
Specifik overgangsresistens Ωcm > 1012DIN IEC 93
Overflademodstand Ω > 1011DIN 53482
Diagram med logaritmiske X- og Y-akser og en faldende kurve for iglidur H1.
Diagram med logaritmiske X- og Y-akser og en faldende kurve for iglidur H1.
Graf med faldende kurve fra Y=80 ved X=20 til Y=10 ved X=200.

Mekanisk specifikation

Graf med to stigende linjer: +23°C mere flad, +60°C stejlere.

Tilladte glidehastigheder

Maksimal overfladehastighed

m/s Rotation Oscillation lineært
permanent 21.05
Korttid 2.5 1.5 7

Temperaturer

iglidur® H1 Anvendelsestemperatur
Minimum -40°C
Maks. langtid +200°C
Maksimum korttid +240°C
Herudover sikres aksialt fra +80°C
Graf med en faldende kurve for Y som funktion af X, der flader ud ved højere X-værdier.

Friktion og slitage

iglidur® H1 tørFedt Olie Vand
Friktionskoefficienter μ 0,06 - 0,2 0,09 0,04 0,04
Karakteristikkurven viser en svagt stigende tendens fra X til Y.
Søjlediagram med fire kategorier A til D og to dataserier, magenta og blå.

Modstandsdygtighed over for kemikalier

Medium Modstandsevne
Alkoholer +
Kulbrinter +
Fedtstoffer, olier uden tilsætningsstoffer +
Brændstoffer +
Fortyndede syrer + op til 0
Stærke syrer + til -
Fortyndede alkalier +
Stærke alkalier + til -

Modstandsdygtighed over for kemikalier

Radioaktiv stråling

UV-bestandighed

Vakuum

Elektrisk specifikation

Elektriske egenskaber
Specifik overgangsresistens > 1012 Ωcm
Overflademodstand > 1011 Ω

Fugtabsorption

Maksimal absorption af fugt
ved +23 °C/50 % r. luftfugtighed 0,1 vægt %
Maks. fugtabsorption 0,3% vægt
Diagram med en stigende, opadbuet kurve i et koordinatsystem.

Tolerancer ved montering

Diameter d1 [mm]Skaft h9 [mm]iglidur® H1 F10 [mm]Hus H7 [mm]
op til 3 0 - 0,025 +0.006 +0.046 0 +0,010
> 3 op til 6 0 - 0,030 +0.010 +0.058 0 +0,012
> 6 op til 10 0 - 0,036 +0.013 +0.071 0 +0,015
> 10 op til 18 0 - 0,043 +0.016 +0.086 0 +0,018
> 18 op til 30 0 - 0,052 +0.020 +0.104 0 +0,021
> 30 op til 50 0 - 0,062 +0.025 +0.125 0 +0,025
>50 til 80 0 - 0,074 +0.030 +0.150 0 +0,030

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning