Produkter til medicinsk udstyr

Medicinsk teknologi med holdere til MRI, røntgen, oftalmologi og infusionspumpe.

Vores topsælgere inden for medicinsk udstyr

igus energikæde til medicinsk C-bue med kabelføring.

Stabilitet med et kompakt design

  • Lukkede versioner til særlig kabelbeskyttelse og patientsikkerhed
  • Nem at fylde: låget kan åbnes fra begge sider (venstre og højre)
  • Stille drift takket være indbygget bremse
  • Fås i hvid efter anmodning
iglidur PRM-modul til medicinske C-buer med energikæde i montering og som produktvisning.

Uafbrudt transmission uden glidende kontakter

  • Styrer alle medier i ét system
  • Op til 85% mindre vægt og op til 70% mere omkostningseffektivt end føringssystemer i stål
  • 100% korrosionsfri
C-bue med triflex energikæde til medicinsk udstyr, med sorte og hvide slangeføringer.

100% beskyttelse i alle retninger

  • Det kabelvenlige alternativ til korrugerede slanger
  • Vridningsbestandig og trækaflastet
  • Ingen knæk på kablet på grund af defineret bøjningsradius
  • Fås også i hvid
Kabelkæde til et medicinsk røntgenbord med E2 micro og to farvevarianter.

Kabelbeskyttelse til de mindste installationsrum

  • Et- og todelt, fra 5 mm indvendig højde
  • Glat inderside for at beskytte følsomme kabler
  • Kort montagetid: let at åbne og lukke
  • Fås også i hvid
Kabelbeskyttelse og iglidur-bandage til medicinsk udstyr.

3 x længere levetid

  • Mere end tre gange mere holdbar end PA-rulleadaptere
  • Testet med succes til 3.000N radial belastning
  • Temperaturbestandig op til +150 °C
Kabel til medicoteknik på en kamerarobotarm og med CAT5e-stik.

10 millioner dobbeltslag garanteret

  • Specielt udviklet til brug i kontinuerlig bevægelse i energikæder
  • Yderkappe af PVC, PUR eller TPE
  • UL-certificeret og oliebestandig
  • I ønsket længde: nøjagtig på centimeteren
igus-bøsning til medicinsk udstyr og optik ved siden af en mekanisk enhed.

Jævn kørsel uden smøring og PTFE

  • PTFE-fri variant af vores gennemprøvede topsælger inden for medicinsk teknologi
  • Laveste friktionskoefficient i tør drift
  • Meget lav tendens til stick-slip
  • Skimmelresistent i henhold til DIN EN ISO 846
Højdejustering til medicinsk udstyr med drylin TWE-04 føringsenhed.

Præcis føring på den mindste installationsplads

  • Kompakte dimensioner til brug i snævre installationsrum
  • Manuel justering af højden og den laterale frigang på slæden
  • Robust type med e-coating
Medicinsk drejekrans monteret på en robotarm.

Stille rotation uden smøring

  • Støjsvag og ren drift takket være glideelementer af plast i stedet for metalkugler
  • Modulært system
  • Kan tilpasses efter behov
  • Til små installationspladser: PRT-04 micro med en diameter på 60 mm

Succeshistorier

Hvidt robotarmsystem med kabelslange og rundt arbejdsmodul i en maskine.

Vridningsresistente energikæder i kompakt røntgenrobot

Infusionspumpe med lejedele til præcis dosering, delvist skjult af en person.

Højpræcisionsdosering af perfusorer med iglidur-glidelejer

Medicinske anvendelser med igus-komponenter i en collage af robotik, gribesystemer og laboratorieanlæg.

Flere succeshistorier

Mere information

Tandlægeudstyr med behandlingsenhed, røntgenapparat og fræsemaskine til medicinsk brug.

Komponenter til tandlægeudstyr

Cleanroom-produkter med komponenter, kabler og en installation i et renrums-miljø.

Produkter til renrum

iglidur-glidelejer er arrangeret i en uendelighedssymbol-form.

Specielle dele

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning