Energikæder, kabler og lejeteknologi til mikroelektronik

Udvalgte produkter til mikroelektronik

e-skin flat-system med separate pods til kabelføring.

Fladt kabelføringssystem

  • Renrumskompatibel i henhold til IPA ISO klasse 1
  • Modulært, kompakt design
  • Kabler kan udskiftes på få minutter
  • Fås med tilpasset CFCLEAN-strengstruktur for høj pålidelighed som ekstraudstyr
e-skin soft

To-delte korrugerede rør

  • Renrumskompatible i henhold til IPA ISO klasse 1
  • To dele, bestående af øvre og nedre skal
  • "Hurtig montering takket være lyn" -funktion
  • Til hurtige, korte applikationer uden understøtning
igus energikædesystem til føring af kabler og slanger.

e-kæde til høj dynamik

  • Renrumskompatibel i henhold til IPA ISO klasse 1
  • Optimeret design uden målbart slid
  • Særligt støjsvag drift
  • Sidedele lavet af materialet ESD, der forhindrer statisk opladning
CHAINFLEX CLEAN-kabler med udskåret baggrund, fire varianter og en med luftkanal.

Kabler i renrum

  • Med meget slidstærke kappematerialer
  • Garanteret levetid på 20 millioner slag med en radius på 70 mm
  • Kombinationen af CFCLEAN og e-skin flat er certificeret i henhold til renrumsklasse 1
drylin T-linearslæde med sidestyret føring og monteret profil.

Tørtløbende lineære føringer

  • Ingen smøring eller vedligeholdelse
  • Certificeret til brug i renrum i henhold til ISO-klasse 6 til 3
  • Særligt støjsvag drift
Rund igus-komponent med huller til en leje- eller drejeforbindelse.

Drejekransleje for minimal partikeludledning

  • Monteringsklart drejekransleje til smørefri tør drift
  • Vedligeholdelsesfrie glideelementer med lav partikelemission
  • Ring fremstillet af letvægtsanodiseret aluminium
Kugleleje med hvide plastikringe og stålkugler, fritlagt.

Smørefrie og vedligeholdelsesfrie kuglelejer

  • Kuglelejer fremstillet af højtydende plast til tør drift med lav friktion
  • Omkring 50% mere omkostningseffektive og lettere end konventionelle kuglelejer i rustfrit stål
Plaststangmateriale i flere farver og former stablet.

Stanglager til kundetilpassede komponenter

Sammenligning af e-skin flat og CFLEAN med to kabelkæder og buede føringsforløb.

Fuldt udstyrede kabler

  • Kabler leveres med stik og fuldt udstyrede
  • Spar montagetid og -omkostninger
  • Lang og forudsigelig levetid takket være omfattende test og kvalitetskontrol

Vellykket i brug

Dissipative ESD-energikæder og smørefrie lejer til test af printkort

Kabelkæden fører kabler i en Flying Probe-tester fra SPEA.

Holdbare energiforsyningssystemer til positioneringssystemer i elektronikproduktion

igus-automatiseringssystem med kabelføringskæder og metalkomponenter i en teknisk installation.

Klæbedispenser til kameramoduler

PCB-assembler fra IPTE med e-chains og chainflex-kabler i en mikroelektronikinstallation.

Specialkabler og energikæder til SMD-placeringsmaskiner

Pick-and-place-maskine til montage af printkort med flere fremføringsenheder og betjeningspaneler.

Konsekvent pålidelig PCB-samling med chainflex og e-chains

PCB-assembler fra IPTE med e-chains og chainflex-kabler i en mikroelektronikinstallation.

Jævn bevægelse i sensortestriggen

Testopstilling til mikroelektronik med sensortesthoved, drylin ZLW og e-chain fra igus.

Lineært system med luftlejer til højpræcisionsjusteringer

e-skin flat fører kabler i et automatiseret anlæg.

Energiforsyningssystemer i halvlederproduktion

Testapparat til renrum med gennemsigtigt orange beskyttelseshus på sokkel.

Håndtering af wafers

Waferhåndtering i renrum med transportbånd og transportmoduler.

Prøver og yderligere oplysninger

Cleanroom-brochure med produkter til renrumsanvendelser og igus motion plastics.

Brochure om renrumsprodukter

igus corner gulvdisplay til prøver set fra tre vinkler.

XXL prøveæske

ESD-kæde til renrum med to kabelkæder foran en printpladebaggrund.

Oplysninger om ESD

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning